标准 (TF) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
TF 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/tf_series/tf_standard_asmtab.prj},{NB=PL028X039TF},{CNSORDERNO=PL028X039TF},{A1=3},{A2=0.500},{NOH=3},{ALPHA=30.000},{ALPHA1=30.000},{ALPHA2=120.000},{ALPHA3=120.000},{ALPHA4=0.000},{ALPHA5=0.000},{ALPHA6=0.000},{BETA=90.000},{A5=45.000},{SD=28},{D=39},{LL=25},{LO=38},{L1=45},{LT=51},{D1=61},{D2=55.0},{MTNM=461},{MTKGFM=47.0},{PAXKN=32.30},{PAXKGF=3300},{PMPA=142},{PKGF=14.5},{P1MPA=91},{P1KGF=9.3},{LBQ=6},{LBS=M6x18},{NDM=6},{NDML=18},{NDMP=1.00},{MANM=16.70},{MAKGF=1.70},{MASS=0.47},{PPATH=assemblies/tf_standard_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
LO
尺寸 Lo
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
D2
尺寸 D2
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL006X012TF
PL006X012TF
6
12
10
19
21
24
25
23.0
11
1.2
3.78
386
186
19.0
93
9.5
3
M3x10
2.25
0.23
0.05
PL007X012TF
PL007X012TF
7
12
10
19
21
24
25
22.5
13
1.4
3.78
386
160
16.3
93
9.5
3
M3x10
2.25
0.23
0.05
PL008X015TF
PL008X015TF
8
15
12
22
25
29
27
24.0
26
2.7
6.53
666
200
20.4
107
10.9
3
M4x10
4.80
0.49
0.07
PL010X018TF
PL010X018TF
10
18
14
23
26
30
32
28.0
44
4.4
8.70
888
183
18.7
102
10.4
4
M4x10
4.80
0.49
0.09
PL011X018TF
PL011X018TF
11
18
14
23
26
30
32
28.0
48
4.9
8.70
888
167
17.0
102
10.4
4
M4x10
4.80
0.49
0.08
PL012X020TF
PL012X020TF
12
20
14
23
26
30
34
30.0
52
5.3
8.70
888
153
15.6
92
9.3
4
M4x10
4.80
0.49
0.10
PL014X022TF
PL014X022TF
14
22
14
23
26
30
38
33.0
61
6.2
8.70
888
131
13.4
83
8.5
4
M4x10
4.80
0.49
0.12
PL015X023TF
PL015X023TF
15
23
14
24
30
35
39
35.5
107
10.9
14.20
1450
199
20.4
130
13.3
4
M5x14
9.80
1.00
0.12
PL016X024TF
PL016X024TF
16
24
14
24
30
35
40
36.5
114
11.6
14.20
1450
187
19.1
125
12.7
4
M5x14
9.80
1.00
0.16
PL018X026TF
PL018X026TF
18
26
18
31
38
44
47
42.0
196
20.0
21.60
2200
217
22.1
126
12.9
4
M6x18
16.70
1.70
0.27
PL019X027TF
PL019X027TF
19
27
18
31
38
44
49
43.0
206
21.0
21.60
2200
205
20.9
122
12.4
4
M6x18
16.70
1.70
0.29
PL020X028TF
PL020X028TF
20
28
18
31
38
44
50
44.0
216
22.0
21.60
2200
195
19.9
118
12.0
4
M6x18
16.70
1.70
0.30
PL022X032TF
PL022X032TF
22
32
25
38
45
51
54
48.0
245
25.0
21.60
2200
121
12.3
74
7.5
4
M6x18
16.70
1.70
0.38
PL024X034TF
PL024X034TF
24
34
25
38
45
51
56
50.0
265
27.0
21.60
2200
111
11.3
70
7.1
4
M6x18
16.70
1.70
0.41
PL025X034TF
PL025X034TF
25
34
25
38
45
51
56
50.0
274
28.0
21.60
2200
107
10.9
70
7.1
4
M6x18
16.70
1.70
0.39
PL028X039TF
PL028X039TF
28
39
25
38
45
51
61
55.0
461
47.0
32.30
3300
142
14.5
91
9.3
6
M6x18
16.70
1.70
0.47
PL030X041TF
PL030X041TF
30
41
25
38
45
51
62
57.0
500
51.0
32.30
3300
133
13.6
86
8.8
6
M6x18
16.70
1.70
0.48
PL032X043TF
PL032X043TF
32
43
25
38
45
51
65
59.0
529
54.0
32.30
3300
124
12.7
82
8.4
6
M6x18
16.70
1.70
0.52
PL035X047TF
PL035X047TF
35
47
32
45
52
58
69
62.0
774
79.0
44.10
4500
116
11.8
78
8.0
8
M6x18
16.70
1.70
0.63
PL038X050TF
PL038X050TF
38
50
32
45
52
58
72
66.0
843
86.0
44.10
4500
107
10.9
74
7.5
8
M6x18
16.70
1.70
0.67
PL040X053TF
PL040X053TF
40
53
32
45
52
58
75
69.0
882
90.0
44.10
4500
101
10.3
70
7.1
8
M6x18
16.70
1.70
0.73
PL042X055TF
PL042X055TF
42
55
32
45
52
58
78
71.0
931
95.0
44.10
4500
96
9.8
68
6.9
8
M6x18
16.70
1.70
0.78
PL045X059TF
PL045X059TF
45
59
45
62
70
78
86
80.0
1850
189.0
82.30
8400
119
12.1
82
8.4
8
M8x22
40.20
4.10
1.23
PL048X062TF
PL048X062TF
48
62
45
62
70
78
87
81.0
1970
201.0
82.30
8400
111
11.3
78
8.0
8
M8x22
40.20
4.10
1.24
PL050X065TF
PL050X065TF
50
65
45
62
70
78
92
86.0
2060
210.0
82.30
8400
107
10.9
74
7.6
8
M8x22
40.20
4.10
1.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表