피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
표준사양 (TF)
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
TF 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/tf_series/tf_standard_asmtab.prj},{NB=PL028X039TF},{CNSORDERNO=PL028X039TF},{A1=3},{A2=0.500},{NOH=3},{ALPHA=30.000},{ALPHA1=30.000},{ALPHA2=120.000},{ALPHA3=120.000},{ALPHA4=0.000},{ALPHA5=0.000},{ALPHA6=0.000},{BETA=90.000},{A5=45.000},{SD=28},{D=39},{LL=25},{LO=38},{L1=45},{LT=51},{D1=61},{D2=55.0},{MTNM=461},{MTKGFM=47.0},{PAXKN=32.30},{PAXKGF=3300},{PMPA=142},{PKGF=14.5},{P1MPA=91},{P1KGF=9.3},{LBQ=6},{LBS=M6x18},{NDM=6},{NDML=18},{NDMP=1.00},{MANM=16.70},{MAKGF=1.70},{MASS=0.47},{PPATH=assemblies/tf_standard_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
LL
치수 l
[mm]
LO
치수 Lo
[mm]
L1
치수 L1
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
D1
치수 D1
[mm]
D2
치수 D2
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL006X012TF
PL006X012TF
6
12
10
19
21
24
25
23.0
11
1.2
3.78
386
186
19.0
93
9.5
3
M3x10
2.25
0.23
0.05
PL007X012TF
PL007X012TF
7
12
10
19
21
24
25
22.5
13
1.4
3.78
386
160
16.3
93
9.5
3
M3x10
2.25
0.23
0.05
PL008X015TF
PL008X015TF
8
15
12
22
25
29
27
24.0
26
2.7
6.53
666
200
20.4
107
10.9
3
M4x10
4.80
0.49
0.07
PL010X018TF
PL010X018TF
10
18
14
23
26
30
32
28.0
44
4.4
8.70
888
183
18.7
102
10.4
4
M4x10
4.80
0.49
0.09
PL011X018TF
PL011X018TF
11
18
14
23
26
30
32
28.0
48
4.9
8.70
888
167
17.0
102
10.4
4
M4x10
4.80
0.49
0.08
PL012X020TF
PL012X020TF
12
20
14
23
26
30
34
30.0
52
5.3
8.70
888
153
15.6
92
9.3
4
M4x10
4.80
0.49
0.10
PL014X022TF
PL014X022TF
14
22
14
23
26
30
38
33.0
61
6.2
8.70
888
131
13.4
83
8.5
4
M4x10
4.80
0.49
0.12
PL015X023TF
PL015X023TF
15
23
14
24
30
35
39
35.5
107
10.9
14.20
1450
199
20.4
130
13.3
4
M5x14
9.80
1.00
0.12
PL016X024TF
PL016X024TF
16
24
14
24
30
35
40
36.5
114
11.6
14.20
1450
187
19.1
125
12.7
4
M5x14
9.80
1.00
0.16
PL018X026TF
PL018X026TF
18
26
18
31
38
44
47
42.0
196
20.0
21.60
2200
217
22.1
126
12.9
4
M6x18
16.70
1.70
0.27
PL019X027TF
PL019X027TF
19
27
18
31
38
44
49
43.0
206
21.0
21.60
2200
205
20.9
122
12.4
4
M6x18
16.70
1.70
0.29
PL020X028TF
PL020X028TF
20
28
18
31
38
44
50
44.0
216
22.0
21.60
2200
195
19.9
118
12.0
4
M6x18
16.70
1.70
0.30
PL022X032TF
PL022X032TF
22
32
25
38
45
51
54
48.0
245
25.0
21.60
2200
121
12.3
74
7.5
4
M6x18
16.70
1.70
0.38
PL024X034TF
PL024X034TF
24
34
25
38
45
51
56
50.0
265
27.0
21.60
2200
111
11.3
70
7.1
4
M6x18
16.70
1.70
0.41
PL025X034TF
PL025X034TF
25
34
25
38
45
51
56
50.0
274
28.0
21.60
2200
107
10.9
70
7.1
4
M6x18
16.70
1.70
0.39
PL028X039TF
PL028X039TF
28
39
25
38
45
51
61
55.0
461
47.0
32.30
3300
142
14.5
91
9.3
6
M6x18
16.70
1.70
0.47
PL030X041TF
PL030X041TF
30
41
25
38
45
51
62
57.0
500
51.0
32.30
3300
133
13.6
86
8.8
6
M6x18
16.70
1.70
0.48
PL032X043TF
PL032X043TF
32
43
25
38
45
51
65
59.0
529
54.0
32.30
3300
124
12.7
82
8.4
6
M6x18
16.70
1.70
0.52
PL035X047TF
PL035X047TF
35
47
32
45
52
58
69
62.0
774
79.0
44.10
4500
116
11.8
78
8.0
8
M6x18
16.70
1.70
0.63
PL038X050TF
PL038X050TF
38
50
32
45
52
58
72
66.0
843
86.0
44.10
4500
107
10.9
74
7.5
8
M6x18
16.70
1.70
0.67
PL040X053TF
PL040X053TF
40
53
32
45
52
58
75
69.0
882
90.0
44.10
4500
101
10.3
70
7.1
8
M6x18
16.70
1.70
0.73
PL042X055TF
PL042X055TF
42
55
32
45
52
58
78
71.0
931
95.0
44.10
4500
96
9.8
68
6.9
8
M6x18
16.70
1.70
0.78
PL045X059TF
PL045X059TF
45
59
45
62
70
78
86
80.0
1850
189.0
82.30
8400
119
12.1
82
8.4
8
M8x22
40.20
4.10
1.23
PL048X062TF
PL048X062TF
48
62
45
62
70
78
87
81.0
1970
201.0
82.30
8400
111
11.3
78
8.0
8
M8x22
40.20
4.10
1.24
PL050X065TF
PL050X065TF
50
65
45
62
70
78
92
86.0
2060
210.0
82.30
8400
107
10.9
74
7.6
8
M8x22
40.20
4.10
1.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성