피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
KK40 - KK系列高精密单轴驱动器KK40系列
A&T-3D Gallery
zonghe
danzhouqudongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danzhouqudongqi/kk40.prj},{NB=KK40-2.5-C-100-A1-F0-0-N},{CODE=KK40},{TYPE=伺服马达},{GZSGDC=2},{MAT1=合金钢},{MAT2=铬钼合金},{HRD=58-62HRC},{MAT3=铝合金},{SUR1=黑色氧化处理},{MAT4=A6063},{SUR2=黑色氧化处理},{SGDC=L2},{JD=C},{L=100},{HZ=A1},{MD=F0},{HG=0},{CGQ=N},{L1=159},{E=20},{N=2},{PDF=kk40.pdf},{DC=2.5},{HZ1='A1','A1'},{W1=0.46},{W2=0.00},{W3=0.53},{W4=0.00},{S1=36},{S2=0},{J=HCFS.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GZSGDC
滚珠丝杠导程
ⁿ/ₐ
MAT1
滑座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
底座材质
ⁿ/ₐ
HRD
底座硬度
ⁿ/ₐ
MAT3
马达支座材质
ⁿ/ₐ
SUR1
马达支座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
护盖材质
ⁿ/ₐ
SUR2
护盖表面处理
ⁿ/ₐ
SGDC
丝杆导程
ⁿ/ₐ
L
轨道长度L
[mm]
L1
全长L1
[mm]
S
ZDXC
[mm]
E
[mm]
N
n
[mm]
WEIGHT
[kg]
KK40-2.5-C-100-A1-F0-0-N
KK40-2.5-C-100-A1-F0-0-N
KK40
伺服马达
2
合金钢
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
L2
100
159
36
20
2
0.46
KK40-2.5-C-150-A1-F0-0-N
KK40-2.5-C-150-A1-F0-0-N
KK40
伺服马达
2
合金钢
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
L2
150
209
86
15
3
0.59
KK40-2.5-C-200-A1-F0-0-N
KK40-2.5-C-200-A1-F0-0-N
KK40
伺服马达
2
合金钢
铬钼合金
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
L2
200
259
136
40
3
0.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성