피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
badbyh - 标准开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/badbyh.prj},{NB=BADBYH-D20},{CODE=BADBYH},{X=开口型},{D=20},{H7=+0.021/0},{A=73},{B=45},{L=50},{T=12},{D1=40},{F=50},{E=28},{XB=6.6},{C=33.8},{S=10.5},{XH=14.0},{Y=7.0},{XD=5.5},{XD1=9.5},{MA=M5},{MA1=5},{H=27},{XF=25},{XG=30},{W=2},{PDF=badbyh.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
X
型号
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
H7
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
XB
b
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
XH
h
[mm]
Y
[mm]
XD
d
ⁿ/ₐ
XD1
d1
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
MA1
[mm]
H
[mm]
XF
f
[mm]
XG
g
[mm]
W
[mm]
BADBYH-D10
BADBYH-D10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
10
+0.015/0
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
10.0
5.0
4.5
8.0
M4
4
22
15
20
2
BADBYH-D12
BADBYH-D12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
12
+0.018/0
52
35
35
10
32
37
20
4.5
29.0
0.0
11.0
6.0
4.5
8.0
M4
4
22
15
22
2
BADBYH-D15
BADBYH-D15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
15
+0.018/0
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
12.5
6.0
5.5
10.0
M5
5
24
17
25
2
BADBYH-D16
BADBYH-D16
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
16
+0.018/0
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
12.5
6.0
5.5
10.0
M5
5
24
17
25
2
BADBYH-D20
BADBYH-D20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
20
+0.021/0
73
45
50
12
40
50
28
6.6
33.8
10.5
14.0
7.0
5.5
9.5
M5
5
27
25
30
2
BADBYH-D25
BADBYH-D25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
25
+0.021/0
93
55
60
12
50
62
36
9.0
41.5
12.0
18.0
10.0
6.6
11.0
M6
6
34
28
35
2
BADBYH-D30
BADBYH-D30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
30
+0.021/0
103
65
70
15
60
72
42
9.0
47.0
15.0
21.0
10.0
9.0
14.0
M8
8
38
34
45
2
BADBYH-D35
BADBYH-D35
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
35
+0.025/0
108
70
80
15
65
75
45
11.0
55.0
16.0
24.0
10.0
9.0
14.0
M8
8
44
39
50
3
BADBYH-D40
BADBYH-D40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
40
+0.025/0
118
75
90
15
70
78
55
11.0
64.0
17.0
26.0
13.0
9.0
14.0
M8
8
53
40
60
3
BADBYH-D50
BADBYH-D50
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
开口型
50
+0.025/0
138
90
110
18
85
95
60
14.0
77.5
21.0
32.0
16.0
11.0
17.5
M10
10
65
48
70
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FCSBH - 固定夹/方形异径直交
A&T-3D Gallery
24.04.2024
CLSB, CLSM, CLSAM, CLSS - Brackets for Stands - Flanged Type
Misumi
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성