GLMVH - 导轨钳制器凸轮把手型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B4-钳制器
导轨钳制器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/qianzhiqi/daoguiqzq/glmvh.prj},{NB=GLMVH-20},{CODE=GLMVH},{MAT1=铝合金},{SUR1=镀镍},{JT1=弹簧钢},{DK1=镀锌},{JT2=尼龙6},{DK2=不锈钢},{MAT2=尼龙6},{SUR2=黑色亚光},{KZFS=手动},{CC=20},{L=63},{L1=85.75},{L2=30.7},{A=24.0},{A1=15},{A2=4.5},{H=17.6},{S=8.7},{M=5},{R=63.0},{BCL=350},{ZL=0.12},{PYDG=GTB/GTC},{PDF=glmvh.pdf},{GD=23.2},{DGKD=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
JT1
弹簧夹头
ⁿ/ₐ
DK1
弹簧垫块
ⁿ/ₐ
JT2
接触面夹头
ⁿ/ₐ
DK2
接触面垫块
ⁿ/ₐ
MAT2
调节把手材质
ⁿ/ₐ
SUR2
调节把手表面处理
ⁿ/ₐ
KZFS
控制方式
ⁿ/ₐ
CC
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
BCL
保持力
[N]
ZL
质量
[kg]
PYDG
配用导轨
ⁿ/ₐ
GLMVH-15
GLMVH-15
GLMVH
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
15
47
85.75
30.7
20.0
12
4.0
14.0
6.0
4
63.0
350
0.09
GTB/GTC
GLMVH-20
GLMVH-20
GLMVH
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
20
63
85.75
30.7
24.0
15
4.5
17.6
8.7
5
63.0
350
0.12
GTB/GTC
GLMVH-25
GLMVH-25
GLMVH
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
25
70
85.75
30.7
28.0
20
4.0
19.3
6.0
5
63.0
500
0.17
GTB/GTC
GLMVH-30
GLMVH-30
GLMVH
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
30
90
110.70
40.0
34.0
22
6.0
25.6
9.0
6
82.0
700
0.28
GTB/GTC
GLMVH-35
GLMVH-35
GLMVH
铝合金
镀镍
弹簧钢
镀锌
尼龙6
不锈钢
尼龙6
黑色亚光
手动
35
100
110.70
40.0
34.0
22
6.0
23.6
9.0
6
82.0
700
0.34
GTB/GTC
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LWL 20 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 20 - Dynamic load...
HPC
17.02.2022
HK / T - Manual locking clamp - For Drylin® T guide rails. Simplified view
HPC
17.02.2022
miniHK manual clamp - miniature
Zimmer Group
15.04.2024
GSBCF - 导向轴钳制器常闭圆柱型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表