BMN - 紧口型/标准型 带座轴承 圆台型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhoucheng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bmn.prj},{NB=BMN-25},{CODE=BMN},{CODE1=25},{GCGG=UCFC205},{LX=带圆台座},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=25},{L=115},{P=90},{A2=10},{A1=21.0},{A=27.0},{H=6},{K=7},{N=12},{J=63.6},{F=70},{S=14.3},{B=29.7},{BI=34.0},{CCGC=±0.5},{WZGC=0.6},{M1=M10},{M=10},{NL=17},{DZH=14000},{JZH=7880},{ZL=950},{PDF=bmn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CODE1
[mm]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCZ
轴承座
[材质]
ZC
轴承
[材质]
D
d
[mm]
L
[mm]
P
p
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
BI
B1
[mm]
CCGC
安装孔尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZGC
安装孔位置公差
ⁿ/ₐ
M1
螺栓
ⁿ/ₐ
NL
紧定扭力
[N.m]
DZH
动载荷
[N]
JZH
静载荷
[N]
ZL
重量
[g]
BMN-15
BMN-15
BMN
15
UCFC202
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
15
100
78
10
20.5
25.5
5
7
12
55.1
62
12.7
28.3
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
780
BMN-17
BMN-17
BMN
17
UCFC203
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
17
100
78
10
20.5
25.5
5
7
12
55.1
62
12.7
28.3
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
780
BMN-20
BMN-20
BMN
20
UCFC204
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
20
100
78
10
20.5
25.5
5
7
12
55.1
62
12.7
28.3
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
780
BMN-25
BMN-25
BMN
25
UCFC205
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
25
115
90
10
21.0
27.0
6
7
12
63.6
70
14.3
29.7
34.0
±0.5
0.6
M10
17
14000
7880
950
BMN-30
BMN-30
BMN
30
UCFC206
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
30
125
100
10
23.0
31.0
8
8
12
70.7
80
15.9
32.2
38.1
±0.5
0.6
M10
17
19500
11200
1400
BMN-35
BMN-35
BMN
35
UCFC207
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
35
135
110
11
26.0
34.0
8
9
14
77.8
90
17.5
36.4
42.9
±0.5
0.8
M12
29
25700
15200
1700
BMN-40
BMN-40
BMN
40
UCFC208
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
40
145
120
11
26.0
36.0
10
9
14
84.8
100
19.0
41.2
49.2
±0.5
0.8
M12
29
29600
18200
2000
BMN-45
BMN-45
BMN
45
UCFC209
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
45
160
132
10
26.0
38.0
12
14
16
93.3
105
19.0
40.2
49.2
±0.5
0.8
M14
47
31850
20800
2800
BMN-50
BMN-50
BMN
50
UCFC210
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
50
165
138
10
28.0
40.0
12
14
16
97.6
110
19.0
42.6
51.6
±0.5
0.8
M14
47
35100
23200
3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성