카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11852 - Bend 90 Long
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11852_bend_90_long.prj},{NB=9615220178},{IDNR=9615220178},{NAME=},{DESC=9615220178-BEND-90 200 LONG HSF3 316L},{SHAPE=Bend 90},{STANDARD=DIN11852},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=HSF3},{OD1=204},{ID1=200},{L1=340},{L2=340},{R1=300.0},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
R1
Radius
[mm]
9615220149
9615220149
9615220149-BEND-90 10 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
13
10
51
51
26.0
9615220150
9615220150
9615220150-BEND-90 15 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
19
16
60
60
35.0
9615220151
9615220151
9615220151-BEND-90 20 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
23
20
65
65
40.0
9615220152
9615220152
9615220152-BEND-90 25 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
29
26
90
90
50.0
9615220153
9615220153
9615220153-BEND-90 32 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
35
32
95
95
55.0
9615220154
9615220154
9615220154-BEND-90 40 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
41
38
100
100
60.0
9615220155
9615220155
9615220155-BEND-90 50 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
53
50
110
110
70.0
9615220156
9615220156
9615220156-BEND-90 65 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
70
66
120
120
80.0
9615220157
9615220157
9615220157-BEND-90 80 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
85
81
145
145
90.0
9615220158
9615220158
9615220158-BEND-90 100 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
104
100
155
155
100.0
9615220159
9615220159
9615220159-BEND-90 125 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
129
125
245
245
187.5
9615220160
9615220160
9615220160-BEND-90 150 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
154
150
285
285
225.0
9615220161
9615220161
9615220161-BEND-90 10 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
13
10
51
51
26.0
9615220162
9615220162
9615220162-BEND-90 15 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
19
16
60
60
35.0
9615220163
9615220163
9615220163-BEND-90 20 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
23
20
65
65
40.0
9615220164
9615220164
9615220164-BEND-90 25 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
29
26
90
90
50.0
9615220165
9615220165
9615220165-BEND-90 32 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
35
32
95
95
55.0
9615220166
9615220166
9615220166-BEND-90 40 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
41
38
100
100
60.0
9615220167
9615220167
9615220167-BEND-90 50 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
53
50
110
110
70.0
9615220168
9615220168
9615220168-BEND-90 65 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
70
66
120
120
80.0
9615220169
9615220169
9615220169-BEND-90 80 LON...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
85
81
145
145
90.0
9615220170
9615220170
9615220170-BEND-90 100 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
104
100
155
155
100.0
9615220171
9615220171
9615220171-BEND-90 125 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
129
125
245
245
187.5
9615220172
9615220172
9615220172-BEND-90 150 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4404
HSF3
154
150
285
285
225.0
9615220177
9615220177
9615220177-BEND-90 200 LO...
Bend 90
DIN11852
1.4307
HSF3
204
200
340
340
300.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성