카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8013 - 45°clamp bend - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8013.prj},{NB=bene_inox_680134-400},{REF=680134-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.00},{L=79.4},{R=152.40},{POIDS=0,997},{ANGLE=45.00},{GORGE=type B},{DG=110.000},{LC=2.850},{E=2.11},{L20=16.274},{L10=51.17},{L1=114.3},{L2=79.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680134-050
680134-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.00
25.4
28.60
0,044
Béné Inox 680134-075
680134-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.00
25.4
28.60
0,045
Béné Inox 680134-100
680134-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.50
28.6
38.10
0,163
Béné Inox 680134-150
680134-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.50
36.5
57.20
0,153
Béné Inox 680134-200
680134-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.00
44.5
76.20
0,241
Béné Inox 680134-250
680134-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.50
52.4
95.30
0,347
Béné Inox 680134-300
680134-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.00
60.3
114.30
0,473
Béné Inox 680134-400
680134-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.00
79.4
152.40
0,997
Béné Inox 680131-050
680131-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.00
25.4
28.60
0,044
Béné Inox 680131-075
680131-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.00
25.4
28.60
0,045
Béné Inox 680131-100
680131-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.50
28.6
38.10
0,163
Béné Inox 680131-150
680131-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.50
36.5
57.20
0,153
Béné Inox 680131-200
680131-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.00
44.5
76.20
0,241
Béné Inox 680131-250
680131-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.50
52.4
95.30
0,347
Béné Inox 680131-300
680131-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.00
60.3
114.30
0,473
Béné Inox 680131-400
680131-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.00
79.4
152.40
0,997
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성