피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 115 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 115, BN 116, BN 117, BN 20237, BN 20539, BN 20540, BN 118, BN 82415, BN 119 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_115_116_117_20237_20539_20540_118_82415_119/bn_115.prj},{NB=BN 115 1089102 hex nut M16},{CNSORDERNO=1089102},{BNARTNR=1089102},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=blank},{D=16.000},{P=2.000},{D2=22.200},{E=26.750},{M=13.000},{S=24.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 115 1088998 hex nut M3
1088998
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
3.000
2.459
0.500
4.500
6.010
2.400
5.500
BN 115 1089005 hex nut M3...
1089005
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
3.500
2.850
0.600
5.000
6.580
2.800
6.000
BN 115 1089013 hex nut M4
1089013
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
4.000
3.242
0.700
5.800
7.660
3.200
7.000
BN 115 1089021 hex nut M5
1089021
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
5.000
4.134
0.800
6.800
8.790
4.000
8.000
BN 115 1089048 hex nut M6
1089048
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
6.000
4.917
1.000
8.800
11.050
5.000
10.000
BN 115 1089056 hex nut M7
1089056
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
7.000
5.917
1.000
9.500
12.120
5.500
11.000
BN 115 1089064 hex nut M8
1089064
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
8.000
6.647
1.250
11.300
14.380
6.500
13.000
BN 115 1089072 hex nut M1...
1089072
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 115 1089080 hex nut M1...
1089080
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
12.000
10.106
1.750
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 115 1089099 hex nut M1...
1089099
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
14.000
11.835
2.000
20.200
24.490
11.000
22.000
BN 115 1089102 hex nut M1...
1089102
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
16.000
13.835
2.000
22.200
26.750
13.000
24.000
BN 115 1089110 hex nut M1...
1089110
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
18.000
15.294
2.500
25.300
29.560
15.000
27.000
BN 115 1576267 hex nut M2...
1576267
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
20.000
17.294
2.500
28.200
32.950
16.000
30.000
BN 115 5323766 hex nut M2...
5323766
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
22.000
19.294
2.500
29.500
35.030
18.000
32.000
BN 115 4001373 hex nut M2...
4001373
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
24.000
20.752
3.000
33.200
39.550
19.000
36.000
BN 115 8023387 hex nut M2...
8023387
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
27.000
23.752
3.000
38.000
45.200
22.000
41.000
BN 115 8174911 hex nut M3...
8174911
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
30.000
26.211
3.500
42.700
50.850
24.000
46.000
BN 115 8023409 hex nut M3...
8023409
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
33.000
29.211
3.500
46.600
55.370
26.000
50.000
BN 115 8023417 hex nut M3...
8023417
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
36.000
31.670
4.000
51.100
60.790
29.000
55.000
BN 115 8023425 hex nut M3...
8023425
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
39.000
34.670
4.000
55.900
66.440
31.000
60.000
BN 115 8023433 hex nut M4...
8023433
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
42.000
37.129
4.500
60.600
71.300
34.000
65.000
BN 115 8023441 hex nut M4...
8023441
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
45.000
40.129
4.500
64.700
76.950
36.000
70.000
BN 115 8023468 hex nut M4...
8023468
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
plain
48.000
42.587
5.000
69.400
82.600
38.000
75.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성