카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
AD A 50 G-R - Male adaptor G-R
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/adapter/ad_a_50_g_r.prj},{NB=AD A 50-3/8-1/2 TAD.5130.168},{TYPE=AD A 50-3/8-1/2},{MATNR=TAD.5130.168},{PN=400},{G=G3/8},{GX=16.662},{R2=R1/2},{R2X=20.955},{SW=22},{L=25.5},{IK1=9.5},{IK2=14.0},{EK=15.2},{KG=3.640},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
R2
Thread R
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
[mm]
IK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
AD A 50-1/8-1/8 TAD.5120....
AD A 50-1/8-1/8
TAD.5120.042
400
G1/8
R1/8
14
21.0
8.0
9.5
6.0
1.230
AD A 50-1/8-1/4 TAD.5130....
AD A 50-1/8-1/4
TAD.5130.044
400
G1/8
R1/4
14
18.5
8.0
12.0
8.7
1.140
AD A 50-1/8-3/8 TAD.5130....
AD A 50-1/8-3/8
TAD.5130.046
400
G1/8
R3/8
17
20.5
8.0
12.0
8.7
2.460
AD A 50-1/8-1/2 TAD.5130....
AD A 50-1/8-1/2
TAD.5130.048
400
G1/8
R1/2
22
25.5
8.0
14.0
8.7
5.510
AD A 50-1/4-1/8 TAD.5120....
AD A 50-1/4-1/8
TAD.5120.102
400
G1/4
R1/8
17
23.0
9.0
9.5
6.0
1.780
AD A 50-1/4-1/4 TAD.5120....
AD A 50-1/4-1/4
TAD.5120.104
400
G1/4
R1/4
17
26.0
9.0
12.5
8.0
2.300
AD A 50-1/4-3/8 TAD.5130....
AD A 50-1/4-3/8
TAD.5130.106
400
G1/4
R3/8
17
20.5
9.0
12.0
11.6
1.800
AD A 50-1/4-1/2 TAD.5130....
AD A 50-1/4-1/2
TAD.5130.108
400
G1/4
R1/2
22
25.5
9.0
14.0
11.6
4.700
AD A 50-1/4-3/4 TAD.5130....
AD A 50-1/4-3/4
TAD.5130.110
400
G1/4
R3/4
27
29.0
9.0
16.0
11.6
9.580
AD A 50-3/8-1/4 TAD.5120....
AD A 50-3/8-1/4
TAD.5120.164
400
G3/8
R1/4
22
28.0
9.5
12.5
8.0
3.590
AD A 50-3/8-3/8 TAD.5120....
AD A 50-3/8-3/8
TAD.5120.166
400
G3/8
R3/8
22
27.0
9.5
12.5
10.5
3.700
AD A 50-3/8-1/2 TAD.5130....
AD A 50-3/8-1/2
TAD.5130.168
400
G3/8
R1/2
22
25.5
9.5
14.0
15.2
3.640
AD A 50-3/8-3/4 TAD.5130....
AD A 50-3/8-3/4
TAD.5130.170
160
G3/8
R3/4
27
29.0
9.5
16.0
15.2
7.650
AD A 50-3/8-1 TAD.5130.17...
AD A 50-3/8-1
TAD.5130.172
100
G3/8
R1
36
31.0
9.5
18.0
15.2
16.640
AD A 50-1/2-1/4 TAD.5120....
AD A 50-1/2-1/4
TAD.5120.224
400
G1/2
R1/4
27
31.0
11.5
12.5
8.0
5.820
AD A 50-1/2-3/8 TAD.5120....
AD A 50-1/2-3/8
TAD.5120.226
400
G1/2
R3/8
27
30.0
11.5
12.5
10.5
5.880
AD A 50-1/2-1/2 TAD.5120....
AD A 50-1/2-1/2
TAD.5120.228
400
G1/2
R1/2
27
35.0
11.5
17.5
13.0
7.190
AD A 50-1/2-3/4 TAD.5130....
AD A 50-1/2-3/4
TAD.5130.232
160
G1/2
R3/4
27
29.0
11.5
16.0
19.0
6.080
AD A 50-1/2-1 TAD.5130.23...
AD A 50-1/2-1
TAD.5130.236
100
G1/2
R1
36
31.0
11.5
20.0
19.0
14.500
AD A 50-3/4-1/2 TAD.5120....
AD A 50-3/4-1/2
TAD.5120.288
200
G3/4
R1/2
32
39.0
14.0
17.5
13.0
9.670
AD A 50-3/4-3/4 TAD.5120....
AD A 50-3/4-3/4
TAD.5120.292
160
G3/4
R3/4
32
40.0
14.0
19.0
21.0
9.170
AD A 50-3/4-1 TAD.5130.29...
AD A 50-3/4-1
TAD.5130.296
100
G3/4
R1
36
31.0
14.0
18.0
24.5
10.490
AD A 50-1-1/2 TAD.5120.40...
AD A 50-1-1/2
TAD.5120.408
200
G1
R1/2
41
45.0
17.0
17.5
13.0
18.790
AD A 50-1-3/4 TAD.5120.41...
AD A 50-1-3/4
TAD.5120.412
160
G1
R3/4
41
45.0
17.0
19.0
21.0
17.130
AD A 50-1-1 TAD.5120.414
AD A 50-1-1
TAD.5120.414
100
G1
R1
41
45.0
17.0
21.0
26.0
17.530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성