카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2CAS - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 304 Delivered with 2 bolts
FG INOX
Industry
Clamps and pipe holders
2 pieces pipe holders
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/clamps_and_pipe_holders/2_pieces_pipe_holders/i_2cas.prj},{NB=fginox_2CAS60},{REF=2CAS60},{DX=59-63},{POUCES=2\"},{F=1/2\"},{G=M10},{WEIGHT=0.17},{NATURE=304},{L1=103.000},{L2=18.000},{L3=27.000},{H1=31.000},{CC=2.000},{L4=8.000},{LT=20.000},{LD=6.000},{LL=4.000},{E1=10.000},{LT2=10.000},{LL2=8.000},{M=10.000},{E=20.955}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
POUCES
Inch
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2CAS21
2CAS21
21-25
1/2"
1/2"
M10
0.11
304
FG INOX - 2CAS26
2CAS26
26-31
3/4"
1/2"
M10
0.12
304
FG INOX - 2CAS34
2CAS34
32-36
1"
1/2"
M10
0.13
304
FG INOX - 2CAS42
2CAS42
41-46
1"1/4
1/2"
M10
0.14
304
FG INOX - 2CAS48
2CAS48
47-52
1"1/2
1/2"
M10
0.15
304
FG INOX - 2CAS60
2CAS60
59-63
2"
1/2"
M10
0.17
304
FG INOX - 2CAS76
2CAS76
74-79
2"1/2
1/2"
M10
0.25
304
FG INOX - 2CAS89
2CAS89
87-92
3"
1/2"
M10
0.27
304
FG INOX - 2CAS102
2CAS102
100-105
3"1/2
1/2"
M10
0.30
304
FG INOX - 2CAS114
2CAS114
112-117
4"
1/2"
M10
0.32
304
FG INOX - 2CAS139
2CAS139
137-143
5"
3/4"
M12
0.55
304
FG INOX - 2CAS168
2CAS168
164-169
6"
3/4"
M12
0.62
304
FG INOX - 2CAS219
2CAS219
213-219
8"
3/4"
M12
0.77
304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성