피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZF04 - Linear bearings - flanged type - double lined type
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf04.prj},{NB=ZF04FB-d50},{SC=ZF04FB},{TYPE=Double lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=50},{TDD=-0.015/0},{D=80},{TD=-0.022/0},{L=192},{TL=±0.3},{H=116},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=98},{W=92},{F=56},{FF=56},{A=80},{EC=0.025},{NBR=6},{Y=0.025},{CN=6080},{CON=15900},{SAT=397.00},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SL1
Sleeve material
ⁿ/ₐ
SL2
Sleeve hardness
ⁿ/ₐ
SL3
Sleeve surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT2
Holder material
ⁿ/ₐ
MAT3
Sealing ring material
ⁿ/ₐ
OAT
Operating ambient temperature
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
Tolerance of d
[mm]
D
[mm]
TD
Tolerance of D
[mm]
L
[mm]
TL
Tolerance of L
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
EC
eccentric
ⁿ/ₐ
NBR
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
Y
verticality
ⁿ/ₐ
CN
Basic dynamic rated load
ⁿ/ₐ
CON
Basic static rated load
ⁿ/ₐ
SAT
Static allowable torque
[Nm]
ZF04YB-d6
ZF04YB-d6
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
35
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.016
4
0.016
324
529
2.18
ZF04YB-d8
ZF04YB-d8
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.013/0
45
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.016
4
0.016
431
784
4.31
ZF04YB-d10
ZF04YB-d10
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.016/0
55
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.016
4
0.016
588
1100
7.24
ZF04YB-d12
ZF04YB-d12
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.016/0
57
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.016
4
0.016
657
1200
10.90
ZF04YB-d13
ZF04YB-d13
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.016/0
61
±0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.016
4
0.016
813
1570
11.60
ZF04YB-d16
ZF04YB-d16
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.016/0
70
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.016
4
0.016
1230
2350
19.70
ZF04YB-d20
ZF04YB-d20
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.019/0
80
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.021
5
0.021
1400
2740
26.80
ZF04YB-d25
ZF04YB-d25
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.019/0
112
±0.3
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.021
6
0.021
1560
3140
43.40
ZF04YB-d30
ZF04YB-d30
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.019/0
123
±0.3
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.021
6
0.021
2490
5490
82.80
ZF04YB-d35
ZF04YB-d35
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
35
-0.015/0
52
-0.022/0
135
±0.3
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2650
6250
110.00
ZF04YB-d40
ZF04YB-d40
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
40
-0.015/0
60
-0.022/0
151
±0.3
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.025
6
0.025
3430
8040
147.00
ZF04YB-d50
ZF04YB-d50
ZF04YB
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
50
-0.015/0
80
-0.022/0
192
±0.3
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.025
6
0.025
6080
15900
397.00
ZF04YN-d6
ZF04YN-d6
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.018/0
35
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.016
4
0.016
324
529
2.18
ZF04YN-d8
ZF04YN-d8
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.018/0
45
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.016
4
0.016
431
784
4.31
ZF04YN-d10
ZF04YN-d10
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.021/0
55
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.016
4
0.016
588
1100
7.24
ZF04YN-d12
ZF04YN-d12
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.021/0
57
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.016
4
0.016
657
1200
10.90
ZF04YN-d13
ZF04YN-d13
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.021/0
61
±0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.016
4
0.016
813
1570
11.60
ZF04YN-d16
ZF04YN-d16
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.021/0
70
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.016
4
0.016
1230
2350
19.70
ZF04YN-d20
ZF04YN-d20
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.025/0
80
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.021
5
0.021
1400
2740
26.80
ZF04YN-d25
ZF04YN-d25
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.025/0
112
±0.3
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.021
6
0.021
1560
3140
43.40
ZF04YN-d30
ZF04YN-d30
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.025/0
123
±0.3
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.021
6
0.021
2490
5490
82.80
ZF04YN-d35
ZF04YN-d35
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
35
-0.015/0
52
-0.030/0
135
±0.3
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2650
6250
110.00
ZF04YN-d40
ZF04YN-d40
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
40
-0.015/0
60
-0.030/0
151
±0.3
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.025
6
0.025
3430
8040
147.00
ZF04YN-d50
ZF04YN-d50
ZF04YN
Double lining type - circ...
SUJ2
57HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
50
-0.015/0
80
-0.030/0
192
±0.3
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.025
6
0.025
6080
15900
397.00
ZF04FB-d6
ZF04FB-d6
ZF04FB
Double lining type - squa...
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
35
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.016
4
0.016
324
529
2.18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성