카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Metric series
Jtekt North America
Tapered roller bearings
Single-row tapered roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/tapered_roller_bearings/single_row_trb/metric_series_asmtab.prj},{NB=30215JR},{DESIGNATION=30215JR},{S=TA},{TY=26},{SD=75},{D=130},{TOLD=27},{B=25},{CC=22.0},{C=22},{ROLD=2},{CR=178},{CO=181},{CU=28.2},{NG=2900},{NO=3900},{SR=2.5},{SR1=2.0},{AL=16},{AL1=10},{AL2=20},{F=110.410},{K=103.1},{H=87.9},{OY=218.520},{L=18.5},{GA=4},{GA1=0.0},{P11=0.7},{P5=-2.0},{ST=9-A},{NOB=20},{PPATH=metric_series_asmtpl.prj},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
T
T - Total Bearing Width
[mm]
B
B - Inner Ring Width
[mm]
C
C - Outer Ring Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
R1
r1 - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
30202R
30202R
15
35
11.750
11
10
0.6
0.6
19.8
14.5
2.00
12000
16000
30302JR
30302JR
15
42
14.250
13
11
1.0
1.0
27.4
19.2
2.65
10000
14000
30203JR
30203JR
17
40
13.250
12
11
1.0
1.0
26.0
20.7
2.85
10000
14000
32203JR
32203JR
17
40
17.250
16
14
1.0
1.0
34.3
27.5
3.85
10000
14000
30303JR
30303JR
17
47
15.250
14
12
1.0
1.0
34.2
24.5
3.45
9200
12000
30303R
30303R
17
47
15.250
14
12
1.0
1.0
34.2
24.5
3.45
9200
12000
32303
32303
17
47
20.250
19
16
1.0
1.0
39.9
29.9
4.25
9400
13000
32303JR
32303JR
17
47
20.250
19
16
1.0
1.0
45.7
35.9
5.10
9400
13000
32004JR
32004JR
20
42
15.000
15
12
0.6
0.6
34.1
31.5
4.35
9700
13000
57008R
57008R
20
47
15.250
14
12
1.0
1.0
34.2
25.5
3.75
9000
12000
30204JR
30204JR
20
47
15.250
14
12
1.0
1.0
33.8
27.2
3.80
8700
12000
32204JR
32204JR
20
47
19.250
18
15
1.0
1.0
41.4
34.7
4.90
8900
12000
32204XR
32204XR
20
47
19.250
18
16
1.0
1.0
41.6
37.0
5.00
9100
12000
30304AC
30304AC
20
52
16.250
16
12
1.5
1.5
43.3
28.4
4.65
8300
11000
30304AJR
30304AJR
20
52
16.250
16
13
1.5
1.5
45.3
35.1
5.05
8300
11000
32304CR
32304CR
20
52
22.250
21
18
1.5
1.5
52.3
44.9
6.05
8600
12000
32304JR
32304JR
20
52
22.250
21
18
1.5
1.5
56.5
46.7
6.70
8400
11000
320/22JR
320/22JR
22
44
15.000
15
11.5
0.6
0.6
35.4
33.6
4.65
9100
12000
T2CC022
T2CC022
22
47
17.000
17.5
13.5
1.0
1.0
40.9
35.9
5.05
8700
12000
302/22CR
302/22CR
22
50
15.250
14
12
1.0
1.0
32.1
28.6
3.50
8400
11000
302/22R
302/22R
22
50
15.250
14
12
1.0
1.0
36.5
30.9
4.30
8100
11000
322/22CR
322/22CR
22
50
19.250
18
15
1.0
1.0
43.8
39.1
5.35
8400
11000
322/22R
322/22R
22
50
19.250
18
15
1.0
1.0
46.0
41.6
5.85
8100
11000
303/22XR
303/22XR
22
56
17.250
16
13
1.5
1.5
43.0
36.6
4.70
7700
10000
303/22R
303/22R
22
56
17.250
16
14
1.5
1.5
52.2
41.1
5.95
7500
10000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성