피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GF-344.5 RF - Articulated Levelling Feets 344.5 Plastic with Stainless Steel Bolt
MÄDLER
Drive Element
Levelling Pads and Levelling Feets
Articulated Levelling Feet
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/gelenkfuesse/gelenkfuss_344-5_rf.prj},{NB=65599329},{ARTNR=65599329},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Fuß: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), glasfaserverstärkt, schwarz matt; Schraube: Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=* Statische Belastbarkeit - siehe Katalogseite},{AUSF=Form N: ohne Mutter, ohne Gummiauflage, Schraube rostfrei},{D1=100},{D2=M24},{L1=198},{L2=43},{L3=24},{SW=24},{DK=24},{BEL=25000},{GEW=0.88},{DD2=24},{D3=96.0},{M=10},{E=27.7},{TYP=2},{CTN=84879090},{DKM=7.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
SW
sw
[mm]
DK
Ball-Ø
[mm]
BEL
static loading capacity
[N]
GEW
Weight
[kg]
D3
d3
[mm]
M
m
[mm]
E
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DKM
[mm]
65599300
65599300
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M8
43
33
24
14
14
14000
0.04
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599307
65599307
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M8
68
33
24
14
14
14000
0.07
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599301
65599301
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M10
43
33
24
14
14
14000
0.05
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599302
65599302
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M10
68
33
24
14
14
14000
0.08
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599303
65599303
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M10
98
33
24
14
14
14000
0.16
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599304
65599304
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M12
43
33
24
14
14
14000
0.07
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599305
65599305
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M12
68
33
24
14
14
14000
0.10
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599306
65599306
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M12
98
33
24
14
14
14000
0.19
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599308
65599308
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M14
68
33
24
14
14
14000
0.13
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599309
65599309
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M14
98
33
24
14
14
14000
0.22
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599310
65599310
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M14
148
33
24
14
14
14000
0.27
58.0
5
16.2
2
84879090
4.2
65599311
65599311
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M16
68
33
24
16
14
14000
0.14
58.0
5
18.5
2
84879090
4.2
65599312
65599312
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M16
108
33
24
16
14
14000
0.12
58.0
5
18.5
2
84879090
4.2
65599313
65599313
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
60
M16
148
33
24
16
14
14000
0.27
58.0
5
18.5
2
84879090
4.2
65599314
65599314
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
80
M16
68
33
24
16
14
16000
0.16
77.0
5
18.5
2
84879090
4.2
65599315
65599315
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
80
M16
108
33
24
16
14
16000
0.21
77.0
5
18.5
2
84879090
4.2
65599316
65599316
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
80
M16
148
33
24
16
14
16000
0.26
77.0
5
18.5
2
84879090
7.2
65599321
65599321
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
80
M20
98
43
24
24
24
18000
0.36
77.0
10
27.7
2
84879090
7.2
65599322
65599322
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
80
M20
138
43
24
24
24
18000
0.43
77.0
10
27.7
2
84879090
7.2
65599323
65599323
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
80
M20
158
43
24
24
24
18000
0.47
77.0
10
27.7
2
84879090
7.2
65599324
65599324
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
100
M20
98
43
24
24
24
25000
0.44
96.0
10
27.7
2
84879090
7.2
65599325
65599325
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
100
M20
138
43
24
24
24
25000
0.48
96.0
10
27.7
2
84879090
7.2
65599326
65599326
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
100
M20
158
43
24
24
24
25000
0.50
96.0
10
27.7
2
84879090
7.2
65599327
65599327
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
100
M24
98
43
24
24
24
25000
0.61
96.0
10
27.7
2
84879090
7.2
65599328
65599328
Stainless steel
Base: Plastic (polyamide)...
* Static Load - see Catal...
Type N: without nut, with...
100
M24
158
43
24
24
24
25000
0.77
96.0
10
27.7
2
84879090
7.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성