Modèle A9-PSC - Plaque de serrage pour courroie dentée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/accessoires/a9_psc.prj},{NB=michaud_chailly_A9-PSC-32AT10},{REF=A9-PSC-32AT10},{PROFIL=AT},{PAS=10},{L1=80.0},{L2=57},{L3=8},{L4=5.0},{H1=15},{D1=9.0},{POIDS=160},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=16889900},{VERSION=1},{VER=1},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PDF=Katalogseite},{P=10.000},{R=32},{RBM=MIN},{ZT=10.000},{ZH=2.35},{ZL=5.400},{R1=0.5},{R2=1.20},{ZB=MIN},{ZS=MIN},{PR=AT10},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PROFIL
ⁿ/ₐ
PAS
[mm]
L1
A
[mm]
L2
C
[mm]
L3
F
[mm]
L4
B
[mm]
H1
S
[mm]
D1
d
[mm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly A9-PSC-10...
A9-PSC-10T5
T
5
41.8
29
6
3.4
8
5.5
21
Michaud Chailly A9-PSC-16...
A9-PSC-16T5
T
5
41.8
35
6
3.4
8
5.5
25
Michaud Chailly A9-PSC-25...
A9-PSC-25T5
T
5
41.8
44
6
3.4
8
5.5
40
Michaud Chailly A9-PSC-16...
A9-PSC-16T10
T
10
80.0
41
8
5.0
15
9.0
112
Michaud Chailly A9-PSC-25...
A9-PSC-25T10
T
10
80.0
50
8
5.0
15
9.0
140
Michaud Chailly A9-PSC-32...
A9-PSC-32T10
T
10
80.0
57
8
5.0
15
9.0
160
Michaud Chailly A9-PSC-50...
A9-PSC-50T10
T
10
80.0
75
8
5.0
15
9.0
220
Michaud Chailly A9-PSC-10...
A9-PSC-10AT5
AT
5
41.8
29
6
3.4
8
5.5
21
Michaud Chailly A9-PSC-16...
A9-PSC-16AT5
AT
5
41.8
35
6
3.4
8
5.5
25
Michaud Chailly A9-PSC-25...
A9-PSC-25AT5
AT
5
41.8
44
6
3.4
8
5.5
40
Michaud Chailly A9-PSC-16...
A9-PSC-16AT10
AT
10
80.0
41
8
5.0
15
9.0
112
Michaud Chailly A9-PSC-25...
A9-PSC-25AT10
AT
10
80.0
50
8
5.0
15
9.0
140
Michaud Chailly A9-PSC-32...
A9-PSC-32AT10
AT
10
80.0
57
8
5.0
15
9.0
160
Michaud Chailly A9-PSC-50...
A9-PSC-50AT10
AT
10
80.0
75
8
5.0
15
9.0
220
Michaud Chailly A9-PSC-5M...
A9-PSC-5M09
HDT
5
41.8
28
6
3.4
8
5.5
17
Michaud Chailly A9-PSC-5M...
A9-PSC-5M15
HDT
5
41.8
34
6
3.4
8
5.5
22
Michaud Chailly A9-PSC-5M...
A9-PSC-5M25
HDT
5
41.8
44
6
3.4
8
5.5
30
Michaud Chailly A9-PSC-8M...
A9-PSC-8M20
HDT
8
66.0
45
8
5.0
15
9.0
95
Michaud Chailly A9-PSC-8M...
A9-PSC-8M30
HDT
8
66.0
55
8
5.0
15
9.0
120
Michaud Chailly A9-PSC-8M...
A9-PSC-8M50
HDT
8
66.0
75
8
5.0
15
9.0
165
Michaud Chailly A9-PSC-8M...
A9-PSC-8M85
HDT
8
66.0
110
8
5.0
15
9.0
250
Michaud Chailly A9-PSC-XL...
A9-PSC-XL037
POUCE
5,08
42.5
28
6
3.5
8
5.5
23
Michaud Chailly A9-PSC-L0...
A9-PSC-L050
POUCE
9,52
76.6
39
8
5.0
15
9.0
108
Michaud Chailly A9-PSC-L0...
A9-PSC-L075
POUCE
9,52
76.6
45
8
5.0
15
9.0
125
Michaud Chailly A9-PSC-L1...
A9-PSC-L100
POUCE
9,52
76.6
52
8
5.0
15
9.0
143
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성