您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-PSC - Plaque de serrage pour courroie dentée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
accessoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/accessoires/a9_psc.prj},{NB=michaud_chailly_A9-PSC-32AT10},{REF=A9-PSC-32AT10},{PROFIL=AT},{PAS=10},{L1=80.0},{L2=57},{L3=8},{L4=5.0},{H1=15},{D1=9.0},{POIDS=160},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=16889900},{VERSION=1},{VER=1},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PDF=Katalogseite},{P=10.000},{R=32},{RBM=MIN},{ZT=10.000},{ZH=2.35},{ZL=5.400},{R1=0.5},{R2=1.20},{ZB=MIN},{ZS=MIN},{PR=AT10},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PROFIL
ⁿ/ₐ
PAS
[mm]
L1
A
[mm]
L2
C
[mm]
L3
F
[mm]
L4
B
[mm]
H1
S
[mm]
D1
d
[mm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly A9-PSC-10...
A9-PSC-10T5
T
5
41.8
29
6
3.4
8
5.5
21
Michaud Chailly A9-PSC-16...
A9-PSC-16T5
T
5
41.8
35
6
3.4
8
5.5
25
Michaud Chailly A9-PSC-25...
A9-PSC-25T5
T
5
41.8
44
6
3.4
8
5.5
40
Michaud Chailly A9-PSC-16...
A9-PSC-16T10
T
10
80.0
41
8
5.0
15
9.0
112
Michaud Chailly A9-PSC-25...
A9-PSC-25T10
T
10
80.0
50
8
5.0
15
9.0
140
Michaud Chailly A9-PSC-32...
A9-PSC-32T10
T
10
80.0
57
8
5.0
15
9.0
160
Michaud Chailly A9-PSC-50...
A9-PSC-50T10
T
10
80.0
75
8
5.0
15
9.0
220
Michaud Chailly A9-PSC-10...
A9-PSC-10AT5
AT
5
41.8
29
6
3.4
8
5.5
21
Michaud Chailly A9-PSC-16...
A9-PSC-16AT5
AT
5
41.8
35
6
3.4
8
5.5
25
Michaud Chailly A9-PSC-25...
A9-PSC-25AT5
AT
5
41.8
44
6
3.4
8
5.5
40
Michaud Chailly A9-PSC-16...
A9-PSC-16AT10
AT
10
80.0
41
8
5.0
15
9.0
112
Michaud Chailly A9-PSC-25...
A9-PSC-25AT10
AT
10
80.0
50
8
5.0
15
9.0
140
Michaud Chailly A9-PSC-32...
A9-PSC-32AT10
AT
10
80.0
57
8
5.0
15
9.0
160
Michaud Chailly A9-PSC-50...
A9-PSC-50AT10
AT
10
80.0
75
8
5.0
15
9.0
220
Michaud Chailly A9-PSC-5M...
A9-PSC-5M09
HDT
5
41.8
28
6
3.4
8
5.5
17
Michaud Chailly A9-PSC-5M...
A9-PSC-5M15
HDT
5
41.8
34
6
3.4
8
5.5
22
Michaud Chailly A9-PSC-5M...
A9-PSC-5M25
HDT
5
41.8
44
6
3.4
8
5.5
30
Michaud Chailly A9-PSC-8M...
A9-PSC-8M20
HDT
8
66.0
45
8
5.0
15
9.0
95
Michaud Chailly A9-PSC-8M...
A9-PSC-8M30
HDT
8
66.0
55
8
5.0
15
9.0
120
Michaud Chailly A9-PSC-8M...
A9-PSC-8M50
HDT
8
66.0
75
8
5.0
15
9.0
165
Michaud Chailly A9-PSC-8M...
A9-PSC-8M85
HDT
8
66.0
110
8
5.0
15
9.0
250
Michaud Chailly A9-PSC-XL...
A9-PSC-XL037
POUCE
5,08
42.5
28
6
3.5
8
5.5
23
Michaud Chailly A9-PSC-L0...
A9-PSC-L050
POUCE
9,52
76.6
39
8
5.0
15
9.0
108
Michaud Chailly A9-PSC-L0...
A9-PSC-L075
POUCE
9,52
76.6
45
8
5.0
15
9.0
125
Michaud Chailly A9-PSC-L1...
A9-PSC-L100
POUCE
9,52
76.6
52
8
5.0
15
9.0
143
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A8-T10 - Courroie en polyuréthane à pas métrique T10 - Pas 10 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A8-8M - Courroie dentée HTD 8m - Pas 8 mm pour transmission à couple...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-66AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-57 - Crémaillère en acier- Module 0.5 à 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
22012 - Plaque de jonction pour courroie dentée profils T et AT
norelem
26.06.2024
AT/P - Plaque de jonction pour courroie AT5M et AT10M
HPC
17.02.2022
Type 5M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Modèle A9-40AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle A8-H - Courroie dentée H - Pas 12,7 mm(1/2'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-47AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-27T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-66T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A8-T5 - Courroie en polyuréthane à pas métrique T5 - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表