目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TBG,TBU XL - 同步帶-XL型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c12/tbg_xl.prj},{NB=TBG68XL025-14-14},{MAT=Neoprene},{SUR=Nylon Canvas},{SUR2=ni long fan bu},{AOT=-30~90},{CODE=TBG},{MYCODE=M_TBN},{VAR02=68XL},{VAR04=025},{VAR06=14},{VAR08=14},{FIX06=5.08},{FIX08=50},{FIX10=2.57},{FIX12=1.27},{FIX14=2.27},{FIX16=0.38},{FIX18=0.38},{FIX20=22.0(20.0)},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
齒面處理
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AV086
帶輪最小間距
ⁿ/ₐ
FIX02
齒數
[mm]
FIX04
皮帶周長
[mm]
FIX06
齒距
[mm]
FIX08
2F
[°]
FIX10
Lr
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
Rr
[mm]
FIX18
Ra
[mm]
FIX20
組織重量
[g/m]
TBG68XL025
TBG68XL025
氯丁橡膠
尼龍帆布
-30~90
TBG
50.800
34
172.72
5.08
50
2.57
1.27
2.27
0.38
0.38
22.0(20.0)
TBU76XL025
TBU76XL025
聚氨酯
尼龍帆布
0~80
TBU
60.960
38
193.04
5.08
50
2.57
1.27
2.27
0.38
0.38
22.0(20.0)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表