카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BJ1 001 - Self-aligning ball bearings
SKF
Bearings units and housings
Ball bearings
Self - aligning ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/ball_bearings/self-aligning_ball_bearings/bj1_001.prj},{NB=SKF_2206 E-2RS1TN9},{DESIGNATION=2206 E-2RS1TN9},{DD1SLEEVE=0.000},{D=62.000},{B=20.000},{B1=MIN},{DD3=MIN},{B2=MIN},{B4=MIN},{C1=MIN},{BB=0.000},{K=0.000},{R12=1.000},{ALPHA=9.297},{DDAMAX=36.500},{DBMIN=MIN},{LOAD1=15.600},{LOAD2=4.650},{LOAD3=0.240},{SPEED2=7500},{II=2.000},{MASS=0.260},{TP=MIN},{BU=9.297},{B12=MIN},{LDFF=MIN},{LDB=MIN},{LDDD1=MIN},{LDDD2=MIN},{LDM=MIN},{LNB=MIN},{LNDD11=MIN},{LNHH=MIN},{LNBB=MIN},{LNDD1=MIN},{LNB3=MIN},{BEARING=2206 E-2RS1TN9},{DD=30},{DDX=},{DDXX=30},{C=},{DD1=},{DD2=36.7},{D1=},{D2=54.06},{DESIGN=sabb2rs},{DW=7.938},{PITCH=45.397},{Z=14},{TB=},{DDAMIN=35.6},{DAMAX=56.4},{BAMIN=},{RAMAX=1},{SPEED1=},{MASSX=},{SLEEVE=},{POPULAR=Yes},{THREAD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
BEARING
Designation bearing
ⁿ/ₐ
D
D - Outer diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
SKF_1311 ETN9
1311 ETN9
1311 ETN9
120.000
29.000
50.700
18.000
11000
7500
SKF_2305 E-2RS1TN9
2305 E-2RS1TN9
2305 E-2RS1TN9
62.000
24.000
19.000
5.400
7500
SKF_2215 EKTN9
2215 EKTN9
2215 EKTN9
130.000
31.000
58.500
22.000
9000
6300
SKF_1322 KM
1322 KM
1322 KM
240.000
50.000
163.000
72.000
5300
3600
SKF_2205 EKTN9
2205 EKTN9
2205 EKTN9
52.000
18.000
16.800
4.400
26000
18000
SKF_2301
2301
2301
37.000
17.000
11.700
2.700
38000
28000
SKF_1318
1318
1318
190.000
43.000
117.000
44.000
6700
4500
SKF_1213 EKTN9
1213 EKTN9
1213 EKTN9
120.000
23.000
35.100
14.000
11000
7000
SKF_1302 ETN9
1302 ETN9
1302 ETN9
42.000
13.000
10.800
2.600
34000
24000
SKF_2218
2218
2218
160.000
40.000
70.200
28.500
7500
5300
SKF_2207 E-2RS1KTN9
2207 E-2RS1KTN9
2207 E-2RS1KTN9
72.000
23.000
19.000
6.000
6300
SKF_2200 E-2RS1TN9
2200 E-2RS1TN9
2200 E-2RS1TN9
30.000
14.000
5.530
1.180
17000
SKF_1219 K
1219 K
1219 K
170.000
32.000
63.700
27.000
8000
5000
SKF_2306 K
2306 K
2306 K
72.000
27.000
31.200
8.800
18000
13000
SKF_1207 EKTN9
1207 EKTN9
1207 EKTN9
72.000
17.000
19.000
6.000
20000
13000
SKF_2203 E-2RS1TN9
2203 E-2RS1TN9
2203 E-2RS1TN9
40.000
16.000
8.840
2.200
12000
SKF_1305 ETN9
1305 ETN9
1305 ETN9
62.000
17.000
19.000
5.400
22000
15000
SKF_2308 E-2RS1TN9
2308 E-2RS1TN9
2308 E-2RS1TN9
90.000
33.000
33.800
11.200
5000
SKF_2211 EKTN9
2211 EKTN9
2211 EKTN9
100.000
25.000
39.000
13.400
12000
8500
SKF_1224 M
1224 M
1224 M
215.000
42.000
119.000
53.000
6300
4000
SKF_11210 TN9
11210 TN9
11210 TN9
90.000
58.000
26.500
9.150
11000
4300
SKF_1204 EKTN9
1204 EKTN9
1204 EKTN9
47.000
14.000
12.700
3.400
32000
20000
SKF_2213 E-2RS1KTN9
2213 E-2RS1KTN9
2213 E-2RS1KTN9
120.000
31.000
35.100
14.000
3600
SKF_2210 E-2RS1KTN9
2210 E-2RS1KTN9
2210 E-2RS1KTN9
90.000
23.000
22.900
8.150
4800
SKF_2208 EKTN9
2208 EKTN9
2208 EKTN9
80.000
23.000
31.900
10.000
16000
11000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성