카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BT1 001 101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Tapered roller bearings
tapered_roller_bearings_single_row
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/tapered_roller_bearings/tapered_roller_bearings_single_row/bt1_001_101.prj},{NB=SKF_L 555249/210},{DESIGNATION=L 555249/210},{DD=292.100},{D=374.650},{T=47.625},{DD1=330.9000},{D1=0},{ALPHA=15.000},{RANGLE=1.600},{IRA=13.400},{B=47.625},{C=34.925},{C1=0.0},{R12=3.5},{R34=3.3},{AA=64.29185},{PITCH=333.181},{DW=19.420},{LW=32.500},{DDAMAX=310},{DDAMIN=310.0},{DAMIN=350},{DAMAX=358.0},{DBMIN=361},{CA=9},{CB=12.5},{RA=3.5},{RB=3.3},{LOAD1=539.000},{LOAD2=1140.000},{LOAD3=98.000},{SPEED1=1100},{SPEED2=1500},{EE=0.40},{Y=1.50},{Y0=0.8},{Y1=0},{X1=1},{X2=0.4},{X0=0.5},{Z=50},{II=1},{MASS=12.381},{DES=None},{R1=0.00000219},{R2=10.9},{S1=0.0093},{S2=2},{KZ=6},{KL=0.7},{BF=2},{PPATH=parts/bt1_001_101_asmtpl.prj},{SUPPRESS=0},{A4=200000},{A15=350000},{BEARING=L 555249/210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
T
T - Total bearing width
[mm]
DES
Design
ⁿ/ₐ
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
ⁿ/ₐ
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
ⁿ/ₐ
SPEED1
Reference speed
[r/min]
SPEED2
Limiting speed
[r/min]
A4
ⁿ/ₐ
A15
ⁿ/ₐ
BEARING
ⁿ/ₐ
A8
ⁿ/ₐ
POPULAR
ⁿ/ₐ
SKF_30207
30207
35.000
72.000
18.250
None
63.200
56.000
6.100
8000
9500
200000
350000
30207
300000
Yes
SKF_25580/25520
25580/25520
44.450
82.931
23.812
None
99.100
106.000
11.800
6700
8000
200000
350000
25580/25520
300000
SKF_30221
30221
105.000
190.000
39.000
None
333.000
355.000
40.000
2800
3400
200000
350000
30221
300000
Yes
SKF_32918
32918
90.000
125.000
23.000
None
119.000
166.000
18.300
4000
4800
200000
350000
32918
300000
SKF_30307
30307
35.000
80.000
22.750
None
88.900
73.500
8.300
7500
9000
200000
350000
30307
300000
Yes
SKF_25590/25523
25590/25523
45.618
82.931
26.988
None
99.100
106.000
11.800
6700
8000
200000
350000
25590/25523
300000
SKF_31309
31309
45.000
100.000
27.250
None
113.000
102.000
12.500
5000
6700
200000
350000
31309
300000
SKF_395/394 A
395/394 A
63.500
110.000
22.000
None
108.000
118.000
13.400
4800
6000
200000
350000
395/394 A
300000
SKF_30211
30211
55.000
100.000
22.750
None
111.000
106.000
12.000
5300
6700
200000
350000
30211
300000
Yes
SKF_32236
32236
180.000
320.000
91.000
None
1069.000
1630.000
150.000
1400
1900
200000
350000
32236
300000
Yes
SKF_JLM 104945/910
JLM 104945/910
50.000
82.000
21.501
None
88.900
100.000
11.000
6300
8000
200000
350000
JLM 104945/910
300000
SKF_JM 718149/110
JM 718149/110
90.000
145.000
35.000
None
246.000
305.000
33.500
3600
4300
200000
350000
JM 718149/110
300000
SKF_359 S/354 X
359 S/354 X
46.038
85.000
20.638
None
87.300
81.500
9.300
6700
8000
200000
350000
359 S/354 X
300000
SKF_67982/67919
67982/67919
199.949
279.400
46.038
None
465.000
830.000
76.500
1600
2000
200000
350000
67982/67919
300000
SKF_537/532 X
537/532 X
50.800
107.950
36.512
None
183.000
190.000
21.600
5300
6300
200000
350000
537/532 X
300000
Yes
SKF_30318
30318
90.000
190.000
46.500
None
353.000
400.000
44.000
2600
3600
200000
350000
30318
300000
Yes
SKF_32919
32919
95.000
130.000
23.000
None
121.000
173.000
18.600
3800
4500
200000
350000
32919
300000
SKF_30212
30212
60.000
110.000
23.750
None
120.000
114.000
13.200
5000
6000
200000
350000
30212
300000
Yes
SKF_30308
30308
40.000
90.000
25.250
None
106.000
95.000
10.800
6300
8000
200000
350000
30308
300000
Yes
SKF_30222
30222
110.000
200.000
41.000
None
327.000
405.000
43.000
2400
3200
200000
350000
30222
300000
Yes
SKF_30208 R
30208 R
40.000
80.000
19.750
Flange
75.800
68.000
7.650
7000
8500
200000
350000
30208 R
300000
SKF_30312
30312
60.000
130.000
33.500
None
208.000
196.000
23.600
4300
5300
200000
350000
30312
300000
Yes
SKF_31319
31319
95.000
200.000
49.500
None
314.000
355.000
39.000
2400
3400
200000
350000
31319
300000
Yes
SKF_32238
32238
190.000
340.000
97.000
None
1267.000
1930.000
176.000
1300
1800
200000
350000
32238
300000
Yes
SKF_LM 603049/012
LM 603049/012
45.242
77.788
21.430
None
66.800
69.500
7.650
7000
8500
200000
350000
LM 603049/012
300000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성