피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
EFM - Trapezgewindemuttern
Thomson Linear
Trapezoidal
Trapezgewinde
EFM
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/trapezoidal/2_trapezgewinde/3_efm/efm.prj},{NB=NEFF EFM Tr 24x5},{TYP=EFM Tr 24x5},{D1=32},{D4=55},{D5=45},{D6=7},{L1=44},{L2=12},{L3=8},{MS=0.30},{FTT=1040},{DO=24.000},{DO2=21.094},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser 6 x D6
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
MS
Masse
[kg]
FTT
Flächentraganteil
[mm2]
NEFF EFM Tr 16x4
EFM Tr 16x4
28
48
38
6
44
12
8
0.25
670
NEFF EFM Tr 18x4
EFM Tr 18x4
28
48
38
6
44
12
8
0.25
770
NEFF EFM Tr 20x4
EFM Tr 20x4
32
55
45
7
44
12
8
0.30
870
NEFF EFM Tr 24x5
EFM Tr 24x5
32
55
45
7
44
12
8
0.30
1040
NEFF EFM Tr 30x6
EFM Tr 30x6
38
62
50
7
46
14
8
0.40
1370
NEFF EFM Tr 36x6
EFM Tr 36x6
45
70
58
7
59
16
10
0.60
2140
NEFF EFM Tr 40x7
EFM Tr 40x7
63
95
78
9
73
16
10
1.70
2930
NEFF EFM Tr 50x8
EFM Tr 50x8
72
110
90
11
97
18
10
2.60
4900
NEFF EFM Tr 60x9
EFM Tr 60x9
85
125
105
11
99
20
10
3.70
6040
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성