Scraper WRM - Single acting Scraper from NBR material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Scraper WRM
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/wrm/wrm_ass_tab.prj},{NB=WAP100800-N9T60 (0)},{PARTNO=WAP100800},{DN=80.0},{D3=92.6},{L3=7.1},{D4=86.0},{NUT=0},{MC=NBR 90 Shore A},{PRN=WRM 314362},{PPATH=wrm_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove width +0.1
[mm]
D4
Bore Diameter +0.2
[mm]
MC
Scarper Ring Material
ⁿ/ₐ
WAP000120-N9T60
WAP000120
12.0
18.6
3.8
15.0
NBR 90 Shore A
WAP000130-N9T60
WAP000130
13.0
19.6
3.8
16.0
NBR 90 Shore A
WAP000140-N9T60
WAP000140
14.0
20.6
3.8
17.0
NBR 90 Shore A
WAP000150-N9T60
WAP000150
15.0
21.6
3.8
18.0
NBR 90 Shore A
WAP000160-N9T60
WAP000160
16.0
22.6
3.8
19.0
NBR 90 Shore A
WAP000170-N9T60
WAP000170
17.0
23.6
3.8
20.0
NBR 90 Shore A
WAP000180-N9T60
WAP000180
18.0
24.6
3.8
21.0
NBR 90 Shore A
WAP000190-N9T60
WAP000190
19.0
28.6
5.3
22.0
NBR 90 Shore A
WAP000200-N9T60
WAP000200
20.0
28.6
5.3
23.0
NBR 90 Shore A
WAP000220-N9T60
WAP000220
22.0
30.6
5.3
25.0
NBR 90 Shore A
WAP000240-N9T60
WAP000240
24.0
32.6
5.3
27.0
NBR 90 Shore A
WAP100250-N9T60
WAP100250
25.0
31.6
5.3
28.0
NBR 90 Shore A
WAP000250-N9T60
WAP000250
25.0
33.6
5.3
28.0
NBR 90 Shore A
WAP000260-N9T60
WAP000260
26.0
34.6
5.3
29.0
NBR 90 Shore A
WAP000270-N9T60
WAP000270
27.0
35.6
5.3
30.0
NBR 90 Shore A
WAP000280-N9T60
WAP000280
28.0
36.6
5.3
31.0
NBR 90 Shore A
WAP000300-N9T60
WAP000300
30.0
38.6
5.3
33.0
NBR 90 Shore A
WAP000310-N9T60
WAP000310
31.0
41.0
6.0
34.0
NBR 90 Shore A
WAP000320-N9T60
WAP000320
32.0
40.6
5.3
35.0
NBR 90 Shore A
WAP000330-N9T60
WAP000330
33.0
41.6
5.3
36.0
NBR 90 Shore A
WAP000350-N9T60
WAP000350
35.0
43.6
5.3
38.0
NBR 90 Shore A
WAP000360-N9T60
WAP000360
36.0
44.6
5.3
39.0
NBR 90 Shore A
WAP000380-N9T60
WAP000380
38.0
46.6
5.3
41.0
NBR 90 Shore A
WAP000400-N9T60
WAP000400
40.0
48.6
5.3
43.0
NBR 90 Shore A
WAP000420-N9T60
WAP000420
42.0
50.6
5.3
45.0
NBR 90 Shore A
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성