您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Scraper WRM - Single acting Scraper from NBR material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Scraper WRM
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/wrm/wrm_ass_tab.prj},{NB=WAP100800-N9T60 (0)},{PARTNO=WAP100800},{DN=80.0},{D3=92.6},{L3=7.1},{D4=86.0},{NUT=0},{MC=NBR 90 Shore A},{PRN=WRM 314362},{PPATH=wrm_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove width +0.1
[mm]
D4
Bore Diameter +0.2
[mm]
MC
Scarper Ring Material
ⁿ/ₐ
WAP000120-N9T60
WAP000120
12.0
18.6
3.8
15.0
NBR 90 Shore A
WAP000130-N9T60
WAP000130
13.0
19.6
3.8
16.0
NBR 90 Shore A
WAP000140-N9T60
WAP000140
14.0
20.6
3.8
17.0
NBR 90 Shore A
WAP000150-N9T60
WAP000150
15.0
21.6
3.8
18.0
NBR 90 Shore A
WAP000160-N9T60
WAP000160
16.0
22.6
3.8
19.0
NBR 90 Shore A
WAP000170-N9T60
WAP000170
17.0
23.6
3.8
20.0
NBR 90 Shore A
WAP000180-N9T60
WAP000180
18.0
24.6
3.8
21.0
NBR 90 Shore A
WAP000190-N9T60
WAP000190
19.0
28.6
5.3
22.0
NBR 90 Shore A
WAP000200-N9T60
WAP000200
20.0
28.6
5.3
23.0
NBR 90 Shore A
WAP000220-N9T60
WAP000220
22.0
30.6
5.3
25.0
NBR 90 Shore A
WAP000240-N9T60
WAP000240
24.0
32.6
5.3
27.0
NBR 90 Shore A
WAP100250-N9T60
WAP100250
25.0
31.6
5.3
28.0
NBR 90 Shore A
WAP000250-N9T60
WAP000250
25.0
33.6
5.3
28.0
NBR 90 Shore A
WAP000260-N9T60
WAP000260
26.0
34.6
5.3
29.0
NBR 90 Shore A
WAP000270-N9T60
WAP000270
27.0
35.6
5.3
30.0
NBR 90 Shore A
WAP000280-N9T60
WAP000280
28.0
36.6
5.3
31.0
NBR 90 Shore A
WAP000300-N9T60
WAP000300
30.0
38.6
5.3
33.0
NBR 90 Shore A
WAP000310-N9T60
WAP000310
31.0
41.0
6.0
34.0
NBR 90 Shore A
WAP000320-N9T60
WAP000320
32.0
40.6
5.3
35.0
NBR 90 Shore A
WAP000330-N9T60
WAP000330
33.0
41.6
5.3
36.0
NBR 90 Shore A
WAP000350-N9T60
WAP000350
35.0
43.6
5.3
38.0
NBR 90 Shore A
WAP000360-N9T60
WAP000360
36.0
44.6
5.3
39.0
NBR 90 Shore A
WAP000380-N9T60
WAP000380
38.0
46.6
5.3
41.0
NBR 90 Shore A
WAP000400-N9T60
WAP000400
40.0
48.6
5.3
43.0
NBR 90 Shore A
WAP000420-N9T60
WAP000420
42.0
50.6
5.3
45.0
NBR 90 Shore A
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表