XUE31 - Sealing ring: UN type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xue31.prj},{NB=XUE31-d4-D10-B4},{CODE=XUE31},{TYPE=UN type},{MAT=TPU},{HAR=HS90±5},{COL=blue},{OTR=-20~100℃},{OPR=Below 30MPa},{LSD=0.03~0.5m/s },{USE=Universal axial sliding one-way seal for bore shaft},{DD=4.0},{D=10.0},{B=4},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
OTR
Operating temperature range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating pressure range
ⁿ/ₐ
LSD
Line speed
ⁿ/ₐ
USE
use
ⁿ/ₐ
H
[mm]
XUE31-d4-D10-B4
XUE31
UN type
TPU
HS90±5
blue
-20~100℃
Below 30MPa
0.03~0.5m/s
Universal axial sliding o...
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성