피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Inch series
Jtekt North America
Tapered roller bearings
Single-row tapered roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/tapered_roller_bearings/single_row_trb/cone_cup_asmtab.prj},{NB=65212/500},{DESIGNATION=65212/500},{S=TD},{TY=00},{BN=65212/500},{SDOLD=54},{DOLD=127},{TOLD=44},{BOLD=44},{CC=34.925},{COLD=35},{ROLD=4},{CR=259},{CO=269},{CU=41.0},{NG=3300},{NO=4400},{SR=3.6},{SR1=3.2},{ALF=18},{ALF1=0},{ALF2=0},{F=94.720},{K=92.00},{H=72.20},{OY=187.970},{L=32.000},{GA=5},{GA1=16},{P11=1.9},{P5=-2.9},{ST=9-A},{NOB=16},{PPATH=cone_cup_asmtpl.prj},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearings Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
T
T - Total Bearing Width
[mm]
B
B - Inner Ring Width
[mm]
C
C - Outer Ring Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
R1
r1 - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
A2037/126
A2037/126
9.525
31.991
10.008
10.785
7.938
1.2
1.2
13.4
9.30
1.25
14000
19000
A2047/126
A2047/126
11.986
31.991
10.008
10.785
7.938
0.8
1.2
13.4
9.30
1.25
14000
19000
A4050/138
A4050/138
12.700
34.988
10.998
10.988
8.730
1.2
1.2
15.7
11.9
1.55
12000
17000
A4059/138
A4059/138
14.989
34.988
10.998
10.988
8.730
0.8
1.2
15.7
11.9
1.55
12000
17000
L21549/11
L21549/11
15.875
34.988
10.998
10.998
8.712
1.2
1.2
18.1
14.3
1.90
12000
16000
03062/162
03062/162
15.875
41.275
14.288
14.681
11.112
1.2
2.0
27.3
20.5
2.85
11000
14000
17580R/20
17580R/20
15.875
42.862
16.670
16.670
13.495
1.6
1.6
38.2
29.5
4.15
10000
14000
09062/195
09062/195
15.875
49.225
19.845
21.539
14.288
0.8
1.2
47.2
37.7
5.40
8900
12000
21063/212
21063/212
15.875
53.975
22.225
21.839
15.875
0.8
2.4
52.6
41.2
5.65
8400
11000
HM81649/10
HM81649/10
16.000
47.000
21.000
21.000
16.000
1.0
2.0
45.4
37.7
5.05
9800
13000
LM11749R/10
LM11749R/10
17.462
39.878
13.843
14.605
10.668
1.2
1.2
31.8
26.0
3.60
11000
14000
LM11949/10
LM11949/10
19.050
45.237
15.494
16.637
12.065
1.2
1.2
36.8
30.1
4.25
9400
13000
09067/196
09067/196
19.050
49.225
19.845
21.539
14.288
1.2
1.6
47.2
37.7
5.40
8900
12000
09078/195
09078/195
19.050
49.225
21.209
19.050
17.462
1.2
1.2
47.2
37.7
5.40
8900
12000
07079/196
07079/196
20.000
50.005
13.495
14.260
9.525
1.6
1.0
33.3
28.8
4.05
7900
11000
12580/20
12580/20
20.638
49.225
19.845
19.845
15.875
1.6
1.6
45.5
37.7
5.35
8600
12000
M12649/10
M12649/10
21.430
50.005
17.526
18.288
13.970
1.2
1.2
48.8
40.7
5.80
8500
11000
LM12749/11
LM12749/11
21.987
45.974
15.494
16.637
12.065
1.2
1.2
37.5
34.6
4.85
8900
12000
M12648/10
M12648/10
22.225
50.005
17.526
18.288
13.970
1.2
1.2
48.8
40.7
5.80
8500
11000
1380/28
1380/28
22.225
52.388
19.368
20.168
14.288
1.6
1.6
45.9
37.9
5.45
8000
11000
1380/29
1380/29
22.225
53.975
19.368
20.168
14.288
1.6
1.6
45.9
37.9
5.45
8000
11000
1755/29
1755/29
22.225
56.896
19.368
19.837
15.875
1.2
1.2
50.0
43.1
6.20
7600
10000
1280/20
1280/20
22.225
57.150
22.225
22.225
17.462
0.8
1.6
65.8
55.7
8.05
7600
10000
2684/31
2684/31
22.225
66.421
23.812
25.433
19.050
1.6
1.2
83.8
75.2
11.2
6500
8700
LM72849/10
LM72849/10
22.606
47.000
15.500
15.500
12.000
1.6
1.0
35.0
32.8
4.45
8700
12000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성