Cushioning seal type AIAS - Cushioning seal type AIAS Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Cushioning Seals
Type AIAS
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/daempfungsdichtungen/aias/cs_aias_assy_tab.prj},{NB=AIAS00260-WU9E1(0)},{PARTNO=AIAS00260},{IDNR=MIN},{D=26.0},{DD=36.0},{D1=26.5},{D2=28.0},{L=6.0},{DD1=22.0},{B=2.0},{W=5.0},{NUT=0},{MC=Polyurethane, 90 Shore A},{PPATH=cs_aias_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Rod diameter h10
[mm]
DD
Bore Diameter H11
[mm]
D1
Groove Diameter H11
[mm]
D2
Groove Diameter H11
[mm]
L
Groove width ±0.1
[mm]
DD1
Diameter h11
[mm]
W
Ring width
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
AIAS00100-WU9E1
AIAS00100
10.0
18.0
10.5
12.0
4.8
7.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00120-WU9E1
AIAS00120
12.0
20.0
12.5
14.0
4.8
9.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00140-WU9E1
AIAS00140
14.0
22.0
14.5
16.0
4.8
11.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00160-WU9E1
AIAS00160
16.0
24.0
16.5
18.0
4.8
13.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00180-WU9E1
AIAS00180
18.0
26.0
18.5
20.0
4.8
15.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00200-WU9E1
AIAS00200
20.0
28.0
20.5
22.0
4.8
17.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00220-WU9E1
AIAS00220
22.0
30.0
22.5
24.0
4.8
18.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00240-WU9E1
AIAS00240
24.0
32.0
24.5
26.0
4.8
20.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00250-WU9E1
AIAS00250
25.0
33.0
25.5
27.0
4.8
21.0
4.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00260-WU9E1
AIAS00260
26.0
36.0
26.5
28.0
6.0
22.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00280-WU9E1
AIAS00280
28.0
38.0
28.6
30.0
6.0
24.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00300-WU9E1
AIAS00300
30.0
40.0
30.6
32.0
6.0
26.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00320-WU9E1
AIAS00320
32.0
42.0
32.6
34.0
6.0
28.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00340-WU9E1
AIAS00340
34.0
44.0
34.6
36.0
6.0
30.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00350-WU9E1
AIAS00350
35.0
45.0
35.6
37.0
6.0
31.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00360-WU9E1
AIAS00360
36.0
46.0
36.6
38.0
6.0
32.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00380-WU9E1
AIAS00380
38.0
48.0
38.6
40.0
6.0
34.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00400-WU9E1
AIAS00400
40.0
50.0
40.6
42.0
6.0
36.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00450-WU9E1
AIAS00450
45.0
55.0
45.6
47.0
6.0
41.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
AIAS00500-WU9E1
AIAS00500
50.0
60.0
50.6
52.0
6.0
46.0
5.0
Polyurethane, 90 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성