AIEH - zhenghexingchuandongzuo
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aieh-496.prj},{NB=AIEH25-100A-51},{CODE=AIEH},{TYPE=jianyi},{MAT=zhutie},{SUR=fahei},{DD=25},{F=100A},{HH=51},{SYDJ=sf},{D1=95},{PCD=115},{M=M6},{MX=6},{Z=10},{B=130},{P=102},{L=170},{J=150},{E=70},{E1=76.0},{S=14.0},{Q=20},{H=89},{H1=70},{W1=76},{T2=11},{T3=65},{T4=15},{M1=M25×1.5},{RSS1=-},{RMS1=95},{RMS2=115},{X=2},{M1X=25},{MPX=1.5},{MAI=4},{PPATH=aieh-496/aieh-496_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
biaomianchuli
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
SYDJ
sydjlx
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
M1(xiyaluowen)
ⁿ/ₐ
RSS1
zcc
ⁿ/ₐ
RMS1
zkgg
ⁿ/ₐ
RMS2
azp.c.d
ⁿ/ₐ
AIEH25-100-48
AIEH
jianyi
zhutie
fahei
25
100
48
sf
95
115
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
86
67
76
11
59
14
M25×1.5
AIFN25
95
115
AIEH25-100A-48
AIEH
jianyi
zhutie
fahei
25
100A
48
sf
95
115
M6
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
86
67
76
11
59
14
M25×1.5
AIFN25
95
115
AIEH25-100-51
AIEH
jianyi
zhutie
fahei
25
100
51
sf
95
115
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
89
70
76
11
65
15
M25×1.5
-
95
115
AIEH25-100A-51
AIEH
jianyi
zhutie
fahei
25
100A
51
sf
95
115
M6
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
89
70
76
11
65
15
M25×1.5
-
95
115
AIEH25-126-48
AIEH
jianyi
zhutie
fahei
25
126
48
sf
110
130
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
86
67
76
11
59
14
M25×1.5
AIFN25
110
130
AIEH25-126-51
AIEH
jianyi
zhutie
fahei
25
126
51
sf
110
130
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
89
70
76
11
59
14
M25×1.5
-
110
130
AIEH25-130-48
AIEH
jianyi
zhutie
fahei
25
130
48
sf
110
145
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
86
67
76
11
59
14
M25×1.5
AIFN25
110
145
AIEH25-130-51
AIEH
jianyi
zhutie
fahei
25
130
51
sf
110
145
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
89
70
76
11
59
14
M25×1.5
-
110
145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성