目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62219 - Satin polished equal tee - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62219.prj},{NB=bene_inox_262219-29},{REF=262219-29},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=25},{D=29},{E=1.5},{L=50},{POIDS=0.15},{N=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 262219-18
262219-18
Inox 304
Série 1
15
18
1.5
35
0.09
Béné Inox 262219-22
262219-22
Inox 304
Série 1
20
22
1.5
40
0.10
Béné Inox 262219-28
262219-28
Inox 304
Série 1
25
28
1.5
50
0.15
Béné Inox 262219-34
262219-34
Inox 304
Série 1
32
34
1.5
55
0.18
Béné Inox 262219-40
262219-40
Inox 304
Série 1
40
40
1.5
60
0.24
Béné Inox 262219-52
262219-52
Inox 304
Série 1
50
52
1.5
70
0.33
Béné Inox 662219-18
662219-18
Inox 316L
Série 1
15
18
1.5
35
0.09
Béné Inox 662219-22
662219-22
Inox 316L
Série 1
20
22
1.5
40
0.10
Béné Inox 662219-28
662219-28
Inox 316L
Série 1
25
28
1.5
50
0.15
Béné Inox 662219-34
662219-34
Inox 316L
Série 1
32
34
1.5
55
0.18
Béné Inox 662219-40
662219-40
Inox 316L
Série 1
40
40
1.5
60
0.24
Béné Inox 662219-52
662219-52
Inox 316L
Série 1
50
52
1.5
70
0.33
Béné Inox 262219-13
262219-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
35
0.08
Béné Inox 262219-19
262219-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
35
0.09
Béné Inox 262219-23
262219-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
40
0.10
Béné Inox 262219-29
262219-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
50
0.15
Béné Inox 262219-35
262219-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
55
0.18
Béné Inox 262219-41
262219-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
60
0.24
Béné Inox 262219-53
262219-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
70
0.33
Béné Inox 262219-70
262219-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
80
0.68
Béné Inox 262219-85
262219-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
90
1.07
Béné Inox 262219-104
262219-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
100
1.40
Béné Inox 662219-13
662219-13
Inox 316L
Série 2
10
13
1.5
35
0.08
Béné Inox 662219-19
662219-19
Inox 316L
Série 2
15
19
1.5
35
0.09
Béné Inox 662219-23
662219-23
Inox 316L
Série 2
20
23
1.5
40
0.10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表