您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
结构型式 B3 - 变极电机
Walther Flender
发动机
三相交流制动电机
换极电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/polumschaltbare_motoren/p_motoren_b3.prj},{NB=B3 100La/ 2/4 BR AC},{VERS=1},{A=160},{B=140},{C=63},{D=28},{E=60},{H=100},{I=12.0},{J=16.0},{W=162},{X=196},{Y=427},{FF=8},{GG=24.0},{HH=7},{DD111=10.000},{DD222=8.376},{L=217},{L1=254},{R=98.5},{R1=170},{V=12.5},{Z=98.5},{Z1=112},{J123=0},{QPV=509},{QMGM=487},{QNML=365},{QNML1=305},{QNML2=95},{QBML=487},{QBML1=370},{QBML2=190},{QNMFL=498},{QNMFL1=438},{QNMFL2D=228},{QNMFK=47},{QBMFL=563},{QBMFL1=503},{QBMFL2=288},{QBMFK=107},{A1=160.0},{K1=0.000},{W123=138},{W2=138.000},{VISIBLE=1},{Z2=0},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{KLEM=52.000},{ANS=65.000},{BG=100},{LDK=U},{ST=400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F},{DD=M10},{LA24='2.20/1.50','3.10/2.30'},{PZ=2/4},{LA=2.20/1.50},{FL=},{ZM=},{BR=AC}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B3 63b/ 2/4 BR AC
63
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
100
80
40
11
23
63
7.0
10.5
260
111
121
237
B3 71a/ 2/4 BR AC
71
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
112
90
45
14
30
71
7.0
10.5
344
121
145
313
B3 80a/ 2/4 BR AC
80
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
125
100
50
19
40
80
10.0
14.0
380
130
160
340
B3 90Sb/ 2/4 BR AC
90S
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
140
100
56
24
50
90
10.0
14.0
412
148
180
362
B3 90Lb/ 2/4 BR AC
90L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
140
125
56
24
50
90
10.0
14.0
436
148
180
386
B3 100La/ 2/4 BR AC
100
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
160
140
63
28
60
100
12.0
16.0
487
162
196
427
B3 112Mb/ 2/4 BR AC
112
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
190
140
70
28
60
112
12.0
16.0
505
176
218
445
B3 132Sb/ 2/4 BR AC
132S
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
216
140
89
38
80
132
12.0
22.0
606
210
265
526
B3 132Ma/ 2/4 BR AC
132M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
216
178
89
38
80
132
12.0
22.0
644
210
265
564
B3 160Mb/ 2/4 BR AC
160M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
254
210
108
42
110
160
14.5
24.0
732
246
324
623
B3 160La/ 2/4 BR AC
160L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
254
254
108
42
110
160
14.5
24.0
776
246
324
666
B3 180La/ 2/4 BR AC
180
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
279
279
121
48
110
180
15.0
24.0
860
266
357
750
B3 200Lb/ 2/4 BR AC
200
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
318
305
133
55
110
200
18.5
30.0
885
266
357
775
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表