BARE - 杆端关节轴承 外螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bare.prj},{NB=BARE-D20},{CODE=BARE},{LX=标准型},{ZCG=碳素结构钢},{ZCG1=镀锌},{CC=碳素结构钢},{NQ=碳素结构钢},{NQ1=淬火},{D=20},{T=16},{D3=29.0},{C1=13.5},{D2=53},{G=M20x1.5},{G1=20},{H=78},{L1=42},{L2=105},{RS=0.3},{TZJ=9},{EDZH=30},{EDZH1=60},{ZL=283},{PDF=bare.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCG
轴承杆
[材质]
ZCG1
轴承杆
[表面处理]
CC
衬层
[材质]
NQ
内圈
[材质]
NQ1
内圈
[热处理]
D
内径D
[mm]
T
[mm]
D3
[mm]
C1
N
[max]
D2
d2
[max]
G
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RS
rs
[min]
TZJ
调整角
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[g]
BARE-D5
BARE-D5
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
5
6
10.0
4.5
21
M5x0.8
5
36
16
48
0.3
13
3.4
8.1
11
BARE-D6
BARE-D6
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
6
6
10.0
4.5
21
M6x1.0
6
36
16
48
0.3
13
3.4
8.1
13
BARE-D8
BARE-D8
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
8
8
13.0
6.5
24
M8x1.25
8
42
21
55
0.3
15
5.5
12.9
26
BARE-D10
BARE-D10
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
10
9
16.0
7.5
29
M10x1.5
10
48
26
63
0.3
12
8.1
17.6
44
BARE-D12
BARE-D12
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
12
10
18.0
8.5
34
M12x1.75
12
54
28
71
0.3
10
10.8
24.5
66
BARE-D15
BARE-D15
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
15
12
22.0
10.5
40
M14x2.0
14
63
34
83
0.3
8
17
36
121
BARE-D17
BARE-D17
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
17
14
25.0
11.5
46
M16x2.0
16
69
36
92
0.3
10
21
45
172
BARE-D20
BARE-D20
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
20
16
29.0
13.5
53
M20x1.5
20
78
42
105
0.3
9
30
60
283
BARE-D25
BARE-D25
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
25
20
35.5
18.0
64
M24x2.0
24
94
52
126
0.6
7
48
83
504
BARE-D30
BARE-D30
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
30
22
40.7
20.0
73
M30x2.0
30
110
65
147
0.6
6
62
110
835
BARE-D35
BARE-D35
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
35
25
47.0
22.0
82
M36x3.0
36
140
82
182
0.6
6
80
146
1410
BARE-D40
BARE-D40
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
40
28
53.0
24.0
92
M39x3.0
39
150
86
198
0.6
7
100
180
1860
BARE-D45
BARE-D45
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
45
32
60.0
28.0
102
M42x3.0
42
163
92
217
0.6
7
127
240
2570
BARE-D50
BARE-D50
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
50
35
66.0
31.0
112
M45x3.0
45
182
104
246
0.6
6
156
290
3580
BARE-D60
BARE-D60
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
60
44
80.0
39.0
135
M52x3.0
52
210
115
282
1.0
6
245
450
5730
BARE-D70
BARE-D70
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
70
49
92.0
43.0
160
M56x4.0
56
235
125
318
1.0
6
315
610
7940
BARE-D80
BARE-D80
标准型
碳素结构钢
镀锌
碳素结构钢
碳素结构钢
淬火
80
55
105.0
48.0
180
M64x4.0
64
270
140
365
1.0
6
400
750
12060
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BATK - 杆端关节轴承 免维护 外螺纹型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BN 20535 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4K; Du...
Bossard Catalog
30.05.2022
B0553 - Rod ends with plain bearing, external thread, narrow head, DIN ISO ...
Blohm
03.06.2024
BN 159 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4; Durba...
Bossard Catalog
31.10.2023
GA-DO - maintenance required (steel/steel) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
02.02.2022
EA..D
Fluro
20.09.2021
EAL..D
Fluro
20.09.2021
GA-UK - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
02.02.2022
AHR_003 - Rod ends with a male thread
SKF
31.05.2024
K2083 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
KIPP
27.05.2024
Modèle C1-31 - Embout à rotule mâle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 6126
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
EALM HT - High temperature rod ends with male thread, leftt-hand thread
igus
01.02.2024
K2083 - Rod ends with plain bearing, external thread, narrow head, DIN ISO ...
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表