카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BD1 001 BDC 001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
Bearings units and housings
Ball bearings
Thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/ball_bearings/thrust_ball_bearings/bd1_001_bdc_001.prj},{NB=SKF_51417 M},{DESIGNATION=51417 M},{WASHER=},{DD=85.0},{D=180.0},{DX=},{DXX=MIN},{H=72.00},{H1=},{DD1=177.00},{D1=88.00},{D2=},{D3=},{C=},{R=},{SS=},{R12=2.1},{PITCH=132.500},{DW=33.338},{ALPHA=90},{DAMIN=141.00},{DAMAX=124.00},{RAMAX=2.00},{LOAD1=286.0},{LOAD2=750.0},{LOAD3=24.0},{SPEED1=1200},{SPEED2=1600},{A=2.9},{Z=10},{II=1},{MASS=9.45000},{BEARING=51417 M},{WASHERVAR=},{POPULAR=Yes},{SUPPRESS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
H
H - Height
[mm]
H1
H1 - Height bearing including seat washer
[mm]
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Static basic load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
BEARING
Bearing designation
ⁿ/ₐ
SKF_51105
51105
25.0
42.0
11.00
18.2
39.0
1.4
6300
9000
51105
SKF_51204
51204
20.0
40.0
14.00
21.2
37.5
1.4
6000
8000
51204
SKF_51106
51106
30.0
47.0
11.00
19.0
43.0
1.6
6000
8500
51106
SKF_51212
51212
60.0
95.0
26.00
59.2
140.0
5.1
2800
3800
51212
SKF_51107
51107
35.0
52.0
12.00
19.9
51.0
1.9
5600
7500
51107
SKF_51213
51213
65.0
100.0
27.00
60.5
150.0
5.5
2600
3600
51213
SKF_51108
51108
40.0
60.0
13.00
25.5
63.0
2.3
5000
7000
51108
SKF_51215
51215
75.0
110.0
27.00
63.7
170.0
6.2
2400
3400
51215
SKF_51218
51218
90.0
135.0
35.00
112.0
290.0
10.4
2000
2800
51218
SKF_51109
51109
45.0
65.0
14.00
26.5
69.5
2.6
4500
6300
51109
SKF_51110
51110
50.0
70.0
14.00
27.0
75.0
2.8
4300
6300
51110
SKF_51222
51222
110.0
160.0
38.00
125.0
365.0
11.6
1700
2400
51222
SKF_51113
51113
65.0
90.0
18.00
37.7
108.0
4.0
3400
4800
51113
SKF_51309
51309
45.0
85.0
28.00
76.1
153.0
5.6
2800
4000
51309
SKF_51114
51114
70.0
95.0
18.00
40.3
120.0
4.4
3400
4500
51114
SKF_51320
51320
100.0
170.0
55.00
225.0
570.0
18.3
1400
1900
51320
SKF_51118
51118
90.0
120.0
22.00
59.2
208.0
7.5
2600
3800
51118
SKF_51124
51124
120.0
155.0
25.00
85.2
305.0
9.7
2200
3000
51124
SKF_51111
51111
55.0
78.0
16.00
30.2
81.5
3.0
3800
5300
51111
SKF_51128
51128
140.0
180.0
31.00
111.0
440.0
12.9
1800
2600
51128
SKF_51100
51100
10.0
24.0
9.00
8.7
12.2
0.5
9500
13000
51100
SKF_51200
51200
10.0
26.0
11.00
12.7
18.6
0.7
8000
11000
51200
SKF_51208
51208
40.0
68.0
19.00
44.2
96.5
3.6
3800
5300
51208
SKF_51134 M
51134 M
170.0
215.0
34.00
133.0
540.0
14.3
1600
2200
51134 M
SKF_51112
51112
60.0
85.0
17.00
41.6
122.0
4.6
3600
5000
51112
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성