您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPSAVC - 铝合金台阶式单膜片式联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsavc.prj},{NB=CPSAVC-44-34-c6-d6},{CODE=CPSAVC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=44},{L=34},{D5=6},{C=6},{C4D5=6,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18},{D1=29.6},{N=4.2},{F=5.00},{H=15.15},{M=M4},{M1=4},{NJ=2.5},{NO=NO},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=5.5},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{ZXPC= +0.30/-0.30},{NZGD= 3000},{RXZS=10000},{GXJ= 1.65x10},{ZL= 68.5},{PDF=cpsavc.pdf},{PPATH=cpsavc/cpsavc05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
D2
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSAVC-34-28-c5-d5
CPSAVC-34-28-c5-d5
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
34
28
21.6
3.2
3.80
12.15
M3
1.2
NO
0.000
0.000
2.5
0.02
1
+0.2/-0.2
1500
10000
4x10
30
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-39-34-c6-d6
CPSAVC-39-34-c6-d6
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
39
34
25.0
4.2
5.00
15.15
M4
2.5
NO
2.000
1.000
4
0.02
1
+0.25/-0.25
2450
10000
7.5x10
52
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-44-34-c6-d6
CPSAVC-44-34-c6-d6
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
44
34
29.6
4.2
5.00
15.15
M4
2.5
NO
2.000
1.000
5.5
0.02
1
+0.30/-0.30
3000
10000
1.65x10
68.5
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-50-42-c10-d10
CPSAVC-50-42-c10-d10
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
50
42
32.0
5.2
5.50
17.65
M5
5.0
NO
3.000
1.400
7.5
0.02
1
+0.35/-0.35
3800
10000
2.5x10
110
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-56-45-c10-d10
CPSAVC-56-45-c10-d10
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
56
45
38.0
5.2
6.30
19.90
M5
5.0
NO
3.000
1.400
10
0.02
1
+0.40/-0.40
4200
10000
5.5x10
135
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-68-53-c14-d14
CPSAVC-68-53-c14-d14
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
68
53
46.0
6.0
7.50
23.50
M6
8.0
NO
5.000
2.300
12
0.02
1
+0.45/-0.45
6500
9000
1.45x10
246
cpsavc/cpsavc05.prj
CPSAVC-82-68-c17-d17
CPSAVC-82-68-c17-d17
CPSAVC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
82
68
56.0
7.7
9.00
30.15
M8
20.0
NO
5.000
2.300
20.5
0.02
1
+0.55/-0.55
8600
8000
4.79x10
422
cpsavc/cpsavc05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表