피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GLMM - 导轨钳制器旋钮型
A&T-3D Gallery
zonghe
qianzhiqi
导轨钳制器
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qianzhiqi/daoguiqzq/glmm.prj},{NB=GLMM-12M},{CODE=GLMM},{ZT=不锈钢},{TH=不锈钢},{JCM=不锈钢},{TJBS=不锈钢},{KZFS=手动},{CC=12M},{L=27},{L1=20},{L2=10.0},{A=19.0},{A1=13},{A2=3.0},{H=7.15},{D=10.0},{M=3.0},{BCL=150},{ZL=0.032},{PYDG=GTA},{PDF=glmm.pdf},{GD=9.5},{DGKD=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZT
主体
ⁿ/ₐ
TH
弹簧
ⁿ/ₐ
JCM
接触面
ⁿ/ₐ
TJBS
调节把手
ⁿ/ₐ
KZFS
控制方式
ⁿ/ₐ
CC
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
BCL
[N]
ZL
[kg]
PYDG
ⁿ/ₐ
GLMM-7MW
GLMM-7MW
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
7MW
25
19
7.0
12.0
8
2.0
4.30
6.0
2.0
65
0.01
GTA
GLMM-9M
GLMM-9M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
9M
20
15
9.0
17.0
11
3.0
5.35
8.0
3.0
100
0.016
GTA
GLMM-9MW
GLMM-9MW
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
9MW
30
23
9.0
17.0
11
3.0
5.85
8.0
3.0
100
0.024
GTA
GLMM-12M
GLMM-12M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
12M
27
20
10.0
19.0
13
3.0
7.15
10.0
3.0
150
0.032
GTA
GLMM-12MW
GLMM-12MW
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
12MW
40
30
10.0
19.0
13
3.0
7.65
10.0
3.0
150
0.046
GTA
GLMM-15M
GLMM-15M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
15M
32
25
14.0
20.0
14
3.0
8.05
12.0
3.0
180
0.048
GTA
GLMM-15MW
GLMM-15MW
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
15MW
60
45
14.0
22.0
15
3.5
8.65
12.0
3.5
180
0.081
GTA
GLMM-20M
GLMM-20M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
20M
46
38
14.0
26.0
19
3.5
9.60
14.0
3.5
220
0.123
GTA
GLMM-25M
GLMM-25M
GLMM
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
手动
25M
48
35
16.0
35.0
24
5.5
14.90
16.0
3.5
300
0.202
GTA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IDE08 - Industrial slide rails (single piece)/slides/twin shafts • rollers
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GLMN - 导轨钳制器把手型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
PCTK - 中载/重载直线导轨用夹具--把手型/旋钮型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성