피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
KBTC - Platen for Timing Belt
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/kbtc.prj},{NB=KBTC-S5M-250},{TYPECODE=KBTC},{TT=S5M},{WIDTH=250},{W=25.0},{L=35.0},{A=42.0},{B=31.0},{C=25.0},{D=4.5},{E=1.2},{HOLE=4},{T=6.0},{H=1.81},{I1=5.000},{I2=40.000},{I3=1.500},{I4=2.600},{I5=1.200},{CATALOG=kbtc.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TT
Teeth Type
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
HOLE
hole
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
KBTC-MXL-025
KBTC
MXL
025
6.4
26.0
18.0
11.0
19.0
3.4
0.4
4
4.0
0.51
KBTC-MXL-037
KBTC
MXL
037
9.5
26.0
22.0
14.0
19.0
3.4
0.4
4
4.0
0.51
KBTC-MXL-050
KBTC
MXL
050
12.7
26.0
26.0
18.0
19.0
3.4
0.4
4
4.0
0.51
KBTC-XL-025
KBTC
XL
025
6.4
36.0
24.0
12.0
25.0
4.5
0.7
4
6.0
1.25
KBTC-XL-031
KBTC
XL
031
7.9
36.0
25.0
14.0
25.0
4.5
0.7
4
6.0
1.25
KBTC-XL-037
KBTC
XL
037
9.5
36.0
26.0
16.0
25.0
4.5
0.7
4
6.0
1.25
KBTC-XL-050
KBTC
XL
050
12.7
36.0
30.0
20.0
25.0
4.5
0.7
4
6.0
1.25
KBTC-L-050
KBTC
L
050
12.7
66.0
32.0
20.0
50.0
5.5
1.4
4
8.0
1.90
KBTC-L-075
KBTC
L
075
19.1
66.0
38.0
26.0
50.0
5.5
1.4
4
8.0
1.90
KBTC-L-100
KBTC
L
100
25.4
66.0
46.0
33.0
50.0
5.5
1.4
4
8.0
1.90
KBTC-L-150
KBTC
L
150
38.1
66.0
58.0
46.0
50.0
5.5
1.4
4
8.0
1.90
KBTC-H-075
KBTC
H
075
19.1
89.0
38.0
26.0
70.0
5.5
1.6
6
10.0
2.30
KBTC-H-100
KBTC
H
100
25.4
89.0
46.0
33.0
70.0
5.5
1.6
6
10.0
2.30
KBTC-H-150
KBTC
H
150
38.1
89.0
58.0
45.0
70.0
5.5
1.6
6
10.0
2.30
KBTC-H-200
KBTC
H
200
50.8
89.0
70.0
58.0
70.0
5.5
1.6
6
10.0
2.30
KBTC-S2M-040
KBTC
S2M
040
4.0
26.0
16.0
8.0
18.0
3.4
0.4
4
4.0
0.76
KBTC-S2M-060
KBTC
S2M
060
6.0
26.0
18.0
10.0
18.0
3.4
0.4
4
4.0
0.76
KBTC-S2M-100
KBTC
S2M
100
10.0
26.0
24.0
15.0
18.0
3.4
0.4
4
4.0
0.76
KBTC-S3M-060
KBTC
S3M
060
6.0
21.0
20.0
11.0
15.0
3.4
0.5
4
4.0
1.14
KBTC-S3M-100
KBTC
S3M
100
10.0
21.0
25.0
15.0
15.0
3.4
0.5
4
4.0
1.14
KBTC-S3M-150
KBTC
S3M
150
15.0
21.0
30.0
20.0
15.0
3.4
0.5
4
4.0
1.14
KBTC-S5M-100
KBTC
S5M
100
10.0
35.0
26.0
16.0
25.0
4.5
1.2
4
6.0
1.81
KBTC-S5M-150
KBTC
S5M
150
15.0
35.0
32.0
21.0
25.0
4.5
1.2
4
6.0
1.81
KBTC-S5M-250
KBTC
S5M
250
25.0
35.0
42.0
31.0
25.0
4.5
1.2
4
6.0
1.81
KBTC-S8M-150
KBTC
S8M
150
15.0
56.0
34.0
22.0
40.0
5.5
1.6
4
8.0
3.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-TTBO-T5, C-TTBO-T10 - Economy Open End Belts - T Type
Misumi
29.05.2023
WX-HTD8M - synchronous belt - inch trapezoidal tooth - HTD8M
WUXING
29.05.2023
ECY11 - Metal parts for timing belts, nut fastening type (component)
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ECY51 - Metal parts for timing belts ¡¤ Short lower metal parts (single pie...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Timing belt pulleys for taper bushes L075 - Timing belt pulleys for taper b...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
TABS5M/TSBS5M - Timing Pulleys-S5M Type
SAMLO
23.03.2023
HTD 5M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
KLPL-T-PR-AL - Clamping Plates for Timing Belts, T-Profile, Material Alumin...
MÄDLER
26.04.2024
TAAS8M/TSAS8M - Timing Pulleys-S8M Type
SAMLO
23.03.2023
L
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Timing belt pulleys 66 T10 DIN 7721-2 for belt width 50 mm
Haberkorn
22.02.2022
22012 - Clamp plates for toothed belts profile T and AT
norelem
26.06.2024
KLPL-ZOLL-PR-AL - Clamping Plates for Timing Belts, Zoll-Profile, Material ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-T10-BR16-PU - T-Timing Belt, Profile T10, Timing Belt Width 16mm
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성