피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
L Ø 22
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_22.prj},{NB=L22-055(0)},{CODE=L22-055},{DH=22},{DD=14.7},{LO=55},{RG=27.46},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=237.3},{S2=13.2},{F2=356},{S3=15.4},{F3=415.9},{SN=17.6},{FN=474.6},{MAT=Cr-Si},{D=3.4},{DE=21.91},{D1=3.400},{RG1=27.460},{FN1=474.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L22-025
L22-025
22
14.7
25
59.82
0.000
25.000
4
237.3
6
356
7.0
415.9
8
474.6
3.4
L22-030
L22-030
22
14.7
30
49.03
0.000
30.000
4.8
237.3
7.2
356
8.4
415.9
9.6
474.6
3.4
L22-035
L22-035
22
14.7
35
42.17
0.000
35.000
5.6
237.3
8.4
356
9.8
415.9
11.2
474.6
3.4
L22-040
L22-040
22
14.7
40
37.27
0.000
40.000
6.4
237.3
9.6
356
11.2
415.9
12.8
474.6
3.4
L22-045
L22-045
22
14.7
45
33.34
0.000
45.000
7.2
237.3
10.8
356
12.6
415.9
14.4
474.6
3.4
L22-050
L22-050
22
14.7
50
29.42
0.000
50.000
8
237.3
12
356
14.0
415.9
16
474.6
3.4
L22-055
L22-055
22
14.7
55
27.46
0.000
55.000
8.8
237.3
13.2
356
15.4
415.9
17.6
474.6
3.4
L22-060
L22-060
22
14.7
60
24.52
0.000
60.000
9.6
237.3
14.4
356
16.8
415.9
19.2
474.6
3.4
L22-065
L22-065
22
14.7
65
22.56
0.000
65.000
10.4
237.3
15.6
356
18.2
415.9
20.8
474.6
3.4
L22-070
L22-070
22
14.7
70
21.57
0.000
70.000
11.2
237.3
16.8
356
19.6
415.9
22.4
474.6
3.4
L22-075
L22-075
22
14.7
75
19.61
0.000
75.000
12
237.3
18
356
21.0
415.9
24
474.6
3.4
L22-080
L22-080
22
14.7
80
18.63
0.000
80.000
12.8
237.3
19.2
356
22.4
415.9
25.6
474.6
3.4
L22-090
L22-090
22
14.7
90
16.67
0.000
90.000
14.4
237.3
21.6
356
25.2
415.9
28.8
474.6
3.4
L22-100
L22-100
22
14.7
100
14.71
0.000
100.000
16
237.3
24
356
28.0
415.9
32
474.6
3.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성