피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A9-66T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courroie largeur 50 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_66t10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-66T10-25F},{REF=A9-66T10-25F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=25},{D1=12},{D2=83},{D3=79.58},{D4=77.75},{D5=60},{L1=66},{L2=56},{POIDS=0.77},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=28050025},{DESCRIPTION=66 T 10 25},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=219},{I=68.0},{PPATH=a9_t10/a9_t10_asmtpl.prj},{VERSION=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-18F
Aluminium
6F
18
10
60
57.30
55.45
40
66
56
0.42
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-19F
Aluminium
6F
19
10
66
60.48
58.65
44
66
56
0.47
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-20F
Aluminium
6F
20
12
66
63.66
61.80
46
66
56
0.52
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-22F
Aluminium
6F
22
12
75
70.03
68.20
52
66
56
0.57
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-24F
Aluminium
6F
24
12
83
76.39
74.55
58
66
56
0.74
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-25F
Aluminium
6F
25
12
83
79.58
77.75
60
66
56
0.77
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-26F
Aluminium
6F
26
12
87
82.76
80.90
60
66
56
0.82
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-27F
Aluminium
6F
27
12
91
85.94
84.10
60
66
56
0.95
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-28F
Aluminium
6F
28
12
93
89.13
87.25
60
66
56
0.96
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-30F
Aluminium
6F
30
12
97
95.49
93.65
60
66
56
1.17
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-32F
Aluminium
6F
32
12
106
101.86
100.00
65
66
56
1.30
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-36F
Aluminium
6F
36
16
119
114.59
112.75
70
66
56
1.64
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-40F
Aluminium
6F
40
16
131
127.32
125.45
80
66
56
2.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성