您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Extended Inner Race MM - Single Row
Scheerer Bearing
Radial Cylindrical Roller
Single Row
Powered by
CAD模型選擇
{scheererbearings/radial_cyl_roller/single_row/rb_cyl_single_row_w_ext_ir_mm_asmtab.prj},{NB=N101},{PN=N101},{ID=0},{OD=0},{B=0},{C=0},{F=-},{DYN=-},{STATIC=-},{WTLBS=-},{PPATH=rb_cyl_single_row_w_ext_ir_mm_asmtpl.prj},{CALLOUTYN=N},{PDFID=20.0 mm},{PDFIDI=0.787 in},{PDFOD=47.0 mm},{PDFODI=1.850 in},{PDFB=18.0 mm},{PDFBI=0.709 in},{PDFC=14.0 mm},{PDFCI=0.551 in},{PDFF=-},{PDFFI=-},{PDFDYN=-},{PDFDYNI=-},{PDFSTATIC=-},{PDFSTATICI=-},{PDFWTKG=0.18 kg},{PDFWTLBS=0.4 lbs}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Width Inner Race
[mm]
C
Width Outer Race
[mm]
F
Diameter Under the Rollers
[mm]
DYN
Dynamic Load
[kN]
STATIC
Static Load
[kN]
WTLBS
Weight
[lbs]
N101
N101
0
0
0
0
-
-
-
-
NUB-204-EM
NUB-204-EM
20
47
18
14
-
-
-
0.40
NUB-205-EM
NUB-205-EM
25
52
18
15
-
-
-
0.45
NUB-305-EM
NUB-305-EM
25
62
24
17
-
-
-
0.55
NUB-206-EM
NUB-206-EM
30
62
20
16
-
-
-
0.60
NUB-208-EM
NUB-208-EM
40
80
23
18
-
-
-
1.05
NUB-209-EM
NUB-209-EM
45
85
23
19
-
-
-
1.25
NUB-210-EM
NUB-210-EM
50
90
23
20
59.5
73.5
69.5
1.40
NUB-211-EM
NUB-211-EM
55
100
25
21
-
-
-
1.75
NUB-212-EM
NUB-212-EM
60
110
120
22
-
-
-
2.30
NUB-213-EM
NUB-213-EM
65
120
31
23
78.5
122
118
3.00
NUB-314-EM
NUB-314-EM
70
150
51
35
-
-
-
8.00
NUB-215-EM
NUB-215-EM
75
130
31
25
88.5
150
156
3.50
NUB-315-EM
NUB-315-EM
75
160
55
37
-
-
-
9.50
NUB-217-EM
NUB-217-EM
85
150
36
28
100.5
190
200
5.20
NUB-218-EM
NUB-218-EM
90
160
40
30
-
-
-
5.20
NUB-319-EM
NUB-319-EM
95
200
67
45
-
-
-
18.00
NUB-220-EM
NUB-220-EM
100
180
46
34
119.0
285
305
9.00
NUB-222-EM
NUB-222-EM
110
200
53
38
132.5
335
365
10.50
NUB-226-EM
NUB-226-EM
130
230
64
40
-
-
-
17.00
NUB-230-EM
NUB-230-EM
150
270
73
45
-
-
-
30.00
NUB-232-EM
NUB-232-EM
160
340
80
48
-
-
-
39.00
NUB-336-EM
NUB-336-EM
180
380
126
75
-
-
-
118.00
NUB-248-EM
NUB-248-EM
240
440
120
72
295.0
952
1370
140.00
NUB-18/1000-EM
NUB-18/1000-EM
1000
1220
128
100
1053.0
2640
6550
550.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表