您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
中文
N7611 - 铝件带固位衬圈
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
滚珠笼
N7611 带固位衬圈的铝制滚珠笼
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/kk/n7611/n7611_k-al.prj},{NB=N7611 Aluminium mit Montagehilfe 7611.030.080Din},{IDNR=7611.030.080},{D1=30},{D2=38},{L2=80},{K=270},{C=6950},{L3=8},{L4=68.5},{L5=4.5},{L6=2.45},{D3=33.0},{AGATHON=N7611},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.120},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L2
l2
[mm]
K
滚珠数量
ⁿ/ₐ
C
载荷
[N]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.020
12
16
20
72
350
ok
0.005
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.028
12
16
28
108
525
ok
0.010
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.036
12
16
36
132
641
ok
0.012
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.042
12
16
42
156
758
ok
0.013
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.012.051
12
16
51
192
933
ok
0.015
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.030
15
21
30
72
744
ok
0.016
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.035
15
21
35
84
868
ok
0.020
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.042
15
21
42
108
1116
ok
0.025
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.052
15
21
52
132
1364
ok
0.029
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.015.065
15
21
65
180
1860
ok
0.035
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.024
16
22
24
48
506
ok
0.013
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.035
16
22
35
84
886
ok
0.020
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.042
16
22
42
108
1140
ok
0.025
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.052
16
22
52
132
1393
ok
0.030
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.016.065
16
22
65
180
1899
ok
0.035
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.030
19
25
30
96
1252
ok
0.020
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.035
19
25
35
112
932
ok
0.025
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.043
19
25
43
144
1199
ok
0.027
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.050
19
25
50
176
1465
ok
0.035
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.057
19
25
57
208
1731
ok
0.040
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.065
19
25
65
240
1998
ok
0.045
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.072
19
25
72
272
2265
ok
0.050
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.019.082
19
25
82
304
2530
ok
0.055
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.020.030
20
26
30
96
1271
ok
0.020
8482.9900
CH
N7611 Aluminium mit Monta...
7611.020.035
20
26
35
112
1482
ok
0.025
8482.9900
CH
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表