目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
PBD PBJ - 筆形氣缸
AirTAC
氣動元件
執行組件
迷你氣缸
PB系列筆型氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/pb_series/pbd_pbj_asmtab.prj},{NB=PBD10x10(000)+()},{TYPE=PBD},{BORE=10},{STROKE=10},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{MOUNTING=},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POSAS=0},{POS=0},{INFO=PDF Catalogues},{E=20},{M=4},{PPATH=assemblies/pbd_pbj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
X
ⁿ/ₐ
PBD6x5(000)+()
PBD6x5
6
117.3
61.3
20
-
8
15.5
11.5
15.5
10
2.4
M3x0.5
M6x1.0
4
12
5.5
3
M5x0.8
PBD10x10(000)+()
PBD10x10
10
104
48
20
-
8
11.5
7.5
15.5
11
3
M4x0.7
M8x1.0
4
12
7
4
M5x0.8
PBD12x10(000)+()
PBD12x10
12
104
48
20
-
8
11.5
7.5
15.5
14
4
M5x0.8
M10x1.0
4
15
8
5
M5x0.8
PBD16x10(000)+()
PBD16x10
16
106.6
50.6
20
-
8
11.8
7.5
15.5
14
4
M5x0.8
M10x1.0
4
18
8
5
M5x0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表