피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Glyd Ring® - Piston, double actions sealing elements from Turcon® and Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Turcon® Glyd Ring®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_glyd_ring/tgr_tab.prj},{NB=PG4401200-M12N (01)},{IDNR=},{L1=6.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{DNX=120.000},{D1X=104.500},{SNO=4},{ORS=100.97+5.33},{PPATH=turcon_glyd_ring_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
PG4400080-M12N
PG4400080
8.0
3.1
2.2
0.400
0-50
0.300
standard application
PG4400100-M12N
PG4400100
10.0
5.1
2.2
0.400
0-50
0.300
standard application
PG4400120-M12N
PG4400120
12.0
7.1
2.2
0.400
0-50
0.300
standard application
PG4400140-M12N
PG4400140
14.0
9.1
2.2
0.400
0-50
0.300
standard application
PG4400150-M12N
PG4400150
15.0
7.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4600160-M12N
PG4600160
16.0
11.1
2.2
0.400
0-50
0.300
light application
PG4400160-M12N
PG4400160
16.0
8.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4600180-M12N
PG4600180
18.0
13.1
2.2
0.400
0-50
0.300
light application
PG4400180-M12N
PG4400180
18.0
10.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4400190-M12N
PG4400190
19.05
11.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4600200-M12N
PG4600200
20.0
15.1
2.2
0.400
0-50
0.300
light application
PG4400200-M12N
PG4400200
20.0
12.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4400210-M12N
PG4400210
21.0
13.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4600220-M12N
PG4600220
22.0
17.1
2.2
0.400
0-50
0.300
light application
PG4400220-M12N
PG4400220
22.0
14.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4400240-M12N
PG4400240
24.0
16.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4600250-M12N
PG4600250
25.0
20.1
2.2
0.400
0-50
0.300
light application
PG4400250-M12N
PG4400250
25.0
17.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4200250-M12N
PG4200250
25.0
14.0
4.2
1.000
0-50
0.400
heavy-duty application
PG4600254-M12N
PG4600254
25.4
20.5
2.2
0.400
0-50
0.300
light application
PG4400280-M12N
PG4400280
28.0
20.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4600300-M12N
PG4600300
30.0
25.1
2.2
0.400
0-50
0.300
light application
PG4400300-M12N
PG4400300
30.0
22.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
PG4600320-M12N
PG4600320
32.0
27.1
2.2
0.400
0-50
0.300
light application
PG4400320-M12N
PG4400320
32.0
24.5
3.2
0.600
0-50
0.400
standard application
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성