您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Rod End-with Male Thread (POS...EC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
PILLOBALLs
Maintenance-free Type
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/pillobals/maintenance_free_type/re_with_m_thread_asmtab.prj},{NB=POS10EC},{IDNR=},{STDRT=10},{ORDER=POS10EC},{ORDER1=POS 10EC},{MASS=54.0},{SD=10},{G=M10x1.5},{NDM=10},{P1=1.50},{SD2=26},{C1=10.50},{B=14},{SD1=12.9},{SL2=61},{SH=48},{SL1=29},{SR1=0.2},{SDK=19.050},{D4=21.2248},{C2=5.5108},{C3=5.5},{AA=0.0000},{BB=0},{R2=3.0},{R3=20.5},{R4=12.6094},{C=60},{LL6=31.25},{LL7=33.5},{LL8=2.3383},{LL9=0.0000},{LL10=0.0000},{LL11=59.8500},{CD=19600},{CS=10500},{SL10=0.0000},{G1=10},{GG1=8.376},{PP=1.50},{BL=2},{SC=1},{DBL=19.05},{PPATH=re_with_m_thread_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
G
Thread
[mm]
SD2
Diameter
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
SD1
Diameter
[mm]
SL2
Total Length
[mm]
SH
Dimension
[mm]
SL1
Length
[mm]
SR1
r1s min
[mm]
SDK
Diameter of Ball
[mm]
CD
Dynamic load capacity
[N]
CS
Static load capacity
[N]
POS3EC
POS3EC
5.0
3
M3x0.5
12
4.50
6
5.2
33
27
15
0.2
7.938
3500
1220
POS4EC
POS4EC
8.1
4
M4x0.7
14
5.30
7
6.5
37
30
17
0.2
9.525
4950
2060
POS5EC
POS5EC
12.5
5
M5x0.8
16
6.00
8
7.7
41
33
20
0.2
11.112
6540
3340
POS6EC
POS6EC
19.0
6
M6x1
18
6.75
9
9.0
45
36
22
0.2
12.700
8410
4730
POS8EC
POS8EC
32.0
8
M8x1.25
22
9.00
12
10.4
53
42
25
0.2
15.875
14000
7760
POS10EC
POS10EC
54.0
10
M10x1.5
26
10.50
14
12.9
61
48
29
0.2
19.050
19600
10500
POS12EC
POS12EC
85.0
12
M12x1.75
30
12.00
16
15.4
69
54
33
0.2
22.225
26200
13700
POS14EC
POS14EC
126.0
14
M14x2
34
13.50
19
16.9
77
60
36
0.2
25.400
33600
17200
POS16EC
POS16EC
185.0
16
M16x2
38
15.00
21
19.4
85
66
40
0.2
28.575
42000
21100
POS18EC
POS18EC
260.0
18
M18x1.5
42
16.50
23
21.9
93
72
44
0.2
31.750
51400
25100
POS20EC
POS20EC
340.0
20
M20x1.5
46
18.00
25
24.4
101
78
47
0.2
34.925
61600
30000
POS22EC
POS22EC
435.0
22
M22x1.5
50
20.00
28
25.8
109
84
51
0.2
38.100
74700
36400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表