카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
QNU - Single row cylindrical roller bearings - Free internal ring
HPC
Linear components
Rotary motion
Radial ball bearings
Steel ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/radial/steel/qnu.prj},{NB=hpc_QNU2209-J},{REF=QNU2209-J},{D=45},{D1=85},{B=23.0},{D2=0.0},{B1=0.0},{CD=83.00},{CS=80.00},{VLG=7268},{VLH=8550},{MAS=0.520},{INFO=INFO},{PPATH=qnu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ød
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
CD
Dynamic load
[C]
CS
Static load
[Co]
VLG
Speed lubricant grease
[t/min]
VLH
Speed lubricant oil
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - QNU202-M
QNU202-M
15
35
11.0
0.0
0.0
12.00
10.00
19890
23400
0.047
HPC - QNU203-M
QNU203-M
17
40
12.0
0.0
0.0
17.00
14.00
16830
19800
0.068
HPC - QNU204-P
QNU204-P
20
47
14.0
0.0
0.0
25.00
22.00
14535
17100
0.110
HPC - QNU2204-M
QNU2204-M
20
47
18.0
0.0
0.0
29.00
27.00
14535
17100
0.140
HPC - QNU304-M
QNU304-M
20
52
15.0
31.2
6.5
35.00
25.00
13770
16200
0.170
HPC - QNU2304-M
QNU2304-M
20
52
21.0
0.0
0.0
47.00
37.00
13770
16200
0.210
HPC - QNU205-J
QNU205-J
25
52
15.0
34.7
6.0
28.00
26.00
12240
14400
0.140
HPC - QNU2205-M
QNU2205-M
25
52
18.0
34.7
6.5
33.00
33.00
12240
14400
0.170
HPC - QNU305-M
QNU305-M
25
62
17.0
38.4
7.0
46.00
36.00
11475
13500
0.280
HPC - QNU2305-J
QNU2305-J
25
62
24.0
38.4
8.0
63.00
54.00
11475
13500
0.380
HPC - QNU1006-M
QNU1006-M
30
55
13.0
0.0
0.0
18.00
17.00
11475
13500
0.120
HPC - QNU2206-P
QNU2206-P
30
62
20.0
0.0
0.0
54.00
48.00
10710
12600
0.260
HPC - QNU306-J
QNU306-J
30
72
19.0
45.0
8.5
57.00
47.00
9180
10800
0.400
HPC - QNU2306-J
QNU2306-J
30
72
27.0
0.0
0.0
81.00
74.00
9180
10800
0.530
HPC - QNU207-P
QNU207-P
35
72
17.0
48.1
7.0
55.00
47.00
9180
10800
0.300
HPC - QNU2207-J
QNU2207-J
35
72
23.0
0.0
0.0
68.00
62.00
9180
10800
0.400
HPC - QNU307-J
QNU307-J
35
80
21.0
51.0
9.5
74.00
62.00
8415
9900
0.540
HPC - QNU2307-J
QNU2307-J
35
80
31.0
0.0
0.0
104.00
96.00
8415
9900
0.720
HPC - QNU1008-M
QNU1008-M
40
68
15.0
0.0
0.0
25.00
25.00
13770
16200
0.220
HPC - QNU208-J
QNU208-J
40
80
18.0
54.0
8.5
61.00
52.00
8415
9900
0.420
HPC - QNU2208-J
QNU2208-J
40
80
23.0
54.0
90.0
80.00
74.00
8415
9900
0.540
HPC - QNU308-J
QNU308-J
40
90
23.0
57.5
11.0
91.00
76.00
7268
8550
0.730
HPC - QNU2308-J
QNU2308-J
40
90
33.0
0.0
0.0
126.00
118.00
7268
8550
0.940
HPC - QNU209-J
QNU209-J
45
85
19.0
59.0
8.5
68.00
63.00
7268
8550
0.480
HPC - QNU2209-J
QNU2209-J
45
85
23.0
0.0
0.0
83.00
80.00
7268
8550
0.520
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성