SFBCAWB - 中轻载型支脚--万向调节型.全尼龙底座型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbcawb.prj},{NB=SFBCAWB-D50-M12-L50},{CODE=SFBCAWB},{DPCZ=增强尼龙(PA6)},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=50},{E=19},{E1=19},{H=34},{B=21},{F1=10.0},{F=8},{CZ=450},{CKZL45=0.10},{CKSUS=0.110},{PDF=SFBCAWB.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL45
参考重量45#
[kg/pcs]
CKSUS
参考重量SUS304
[kg/pcs]
SFBCAWB-D30-M8-L50
SFBCAWB-D30-M8-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M8
8
50
14
14
31
20
6.5
8
200
0.02
0.050
SFBCAWB-D30-M8-L100
SFBCAWB-D30-M8-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M8
8
100
14
14
31
20
6.5
8
200
0.04
0.040
SFBCAWB-D30-M10-L50
SFBCAWB-D30-M10-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M10
10
50
17
17
31
20
8.0
8
200
0.04
0.040
SFBCAWB-D30-M10-L100
SFBCAWB-D30-M10-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M10
10
100
17
17
31
20
8.0
8
200
0.06
0.060
SFBCAWB-D30-M12-L50
SFBCAWB-D30-M12-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M12
12
50
19
19
31
20
10.0
8
200
0.04
0.040
SFBCAWB-D30-M12-L100
SFBCAWB-D30-M12-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M12
12
100
19
19
31
20
10.0
8
200
0.06
0.060
SFBCAWB-D30-M12-L150
SFBCAWB-D30-M12-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M12
12
150
19
19
31
20
10.0
8
200
0.08
0.080
SFBCAWB-D40-M8-L50
SFBCAWB-D40-M8-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M8
8
50
14
14
32
19
6.5
8
350
0.05
0.050
SFBCAWB-D40-M8-L100
SFBCAWB-D40-M8-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M8
8
100
14
14
32
19
6.5
8
350
0.07
0.070
SFBCAWB-D40-M10-L50
SFBCAWB-D40-M10-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M10
10
50
17
17
32
19
8.0
8
350
0.07
0.070
SFBCAWB-D40-M10-L100
SFBCAWB-D40-M10-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M10
10
100
17
17
32
19
8.0
8
350
0.09
0.110
SFBCAWB-D40-M10-L150
SFBCAWB-D40-M10-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M10
10
150
17
17
32
19
8.0
8
350
0.10
0.130
SFBCAWB-D40-M12-L30
SFBCAWB-D40-M12-L30
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M12
12
30
19
19
32
19
10.0
8
350
0.07
0.070
SFBCAWB-D40-M12-L50
SFBCAWB-D40-M12-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M12
12
50
19
19
32
19
10.0
8
350
0.08
0.110
SFBCAWB-D40-M12-L100
SFBCAWB-D40-M12-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M12
12
100
19
19
32
19
10.0
8
350
0.12
0.180
SFBCAWB-D40-M12-L150
SFBCAWB-D40-M12-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M12
12
150
19
19
32
19
10.0
8
350
0.14
0.200
SFBCAWB-D40-M14-L50
SFBCAWB-D40-M14-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M14
14
50
22
22
32
19
11.0
8
350
0.10
0.120
SFBCAWB-D40-M14-L100
SFBCAWB-D40-M14-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M14
14
100
22
22
32
19
11.0
8
350
0.14
0.160
SFBCAWB-D50-M8-L50
SFBCAWB-D50-M8-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M8
8
50
14
14
34
21
6.5
8
450
0.08
0.080
SFBCAWB-D50-M8-L100
SFBCAWB-D50-M8-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M8
8
100
14
14
34
21
6.5
8
450
0.10
0.100
SFBCAWB-D50-M10-L50
SFBCAWB-D50-M10-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M10
10
50
17
17
34
21
8.0
8
450
0.08
0.100
SFBCAWB-D50-M10-L100
SFBCAWB-D50-M10-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M10
10
100
17
17
34
21
8.0
8
450
0.10
0.110
SFBCAWB-D50-M10-L150
SFBCAWB-D50-M10-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M10
10
150
17
17
34
21
8.0
8
450
0.13
0.130
SFBCAWB-D50-M12-L30
SFBCAWB-D50-M12-L30
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M12
12
30
19
19
34
21
10.0
8
450
0.08
0.070
SFBCAWB-D50-M12-L50
SFBCAWB-D50-M12-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M12
12
50
19
19
34
21
10.0
8
450
0.10
0.110
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表