DIN 910 - FN 872 - verzinkt blau - Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
Sealing screws
DIN 910
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/verschlussschrauben/din_910/st/din_910_a2k_fn872.prj},{NB=SFS FN 872 146816 Verschlussschraube DIN 910 Stahl verzinkt blau M18x1.5},{ARTNR=146816},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=872},{DD=18},{D=18.000},{D3=16.160},{P=1.500},{L=24.000},{I=12.000},{DC=23.000},{C=4.000},{E=18.720},{H=8.000},{S=17.000},{VERS=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
I
Screw in depth
[mm]
DC
Collar diameter
[mm]
C
Bundhoehe
[mm]
E
Sechskantaussenweite
[mm]
H
Sechskanthoehe
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 872 116859 Verschl...
116859
Stahl
verzinkt blau
100
872
10.000
8.773
1.000
17.000
8.000
14.000
3.000
10.890
6.000
10.000
SFS FN 872 146810 Verschl...
146810
Stahl
verzinkt blau
50
872
12.000
10.160
1.500
21.000
12.000
17.000
3.000
14.200
6.000
13.000
SFS FN 872 116865 Verschl...
116865
Stahl
verzinkt blau
50
872
14.000
12.160
1.500
21.000
12.000
19.000
3.000
14.200
6.000
13.000
SFS FN 872 146813 Verschl...
146813
Stahl
verzinkt blau
50
872
16.000
14.160
1.500
21.000
12.000
21.000
3.000
18.720
6.000
17.000
SFS FN 872 146816 Verschl...
146816
Stahl
verzinkt blau
25
872
18.000
16.160
1.500
24.000
12.000
23.000
4.000
18.720
8.000
17.000
SFS FN 872 138769 Verschl...
138769
Stahl
verzinkt blau
25
872
20.000
18.160
1.500
26.000
14.000
25.000
4.000
20.880
8.000
19.000
SFS FN 872 146819 Verschl...
146819
Stahl
verzinkt blau
25
872
22.000
20.160
1.500
26.000
14.000
27.000
4.000
20.880
8.000
19.000
SFS FN 872 146822 Verschl...
146822
Stahl
verzinkt blau
25
872
24.000
22.160
1.500
27.000
14.000
29.000
4.000
23.910
9.000
22.000
SFS FN 872 116874 Verschl...
116874
Stahl
verzinkt blau
25
872
26.000
24.160
1.500
30.000
16.000
31.000
4.000
26.170
10.000
24.000
SFS FN 872 146825 Verschl...
146825
Stahl
verzinkt blau
10
872
30.000
28.160
1.500
30.000
16.000
36.000
4.000
26.170
10.000
24.000
SFS FN 872 151673 Verschl...
151673
Stahl
verzinkt blau
10
872
36.000
34.160
1.500
32.000
16.000
42.000
5.000
29.560
11.000
27.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성