您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SPF - 真空吸盘
AIRBEST
真空吸盘
SPF - 扁平吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/spf/spf.prj},{NB=SPF25N},{MODEL=SPF},{DS=25.0},{MS=N},{CF=},{D=25.0},{H=14.0},{Y=3.0},{G=M5},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
MODEL
产品系列
ⁿ/ₐ
DS
尺寸规格
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPF2N
SPF
2.0
2.0
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF3.5N
SPF
3.5
3.5
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF5N
SPF
5.0
5.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF6N
SPF
6.0
6.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF8N
SPF
8.0
8.0
7.0
1.2
M5
5.000
5.0
SPF10N
SPF
10.0
10.0
7.5
1.5
M5
5.000
5.0
SPF15N
SPF
15.0
15.0
8.0
1.9
M5
5.000
5.0
SPF20N
SPF
20.0
20.0
10.0
2.3
M5
5.000
5.0
SPF25N
SPF
25.0
25.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF30N
SPF
30.0
29.0
12.0
2.0
M5
5.000
5.0
SPF35N
SPF
35.0
35.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF40N
SPF
40.0
40.0
14.0
3.5
M5
5.000
5.0
SPF50N
SPF
50.0
50.0
15.0
4.0
M8
8.000
6.5
SPF60N
SPF
60.0
60.0
16.0
5.0
M10F
0.000
8.0
SPF80N
SPF
80.0
80.0
18.0
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF95N
SPF
95.0
95.0
18.5
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF120N
SPF
120.0
120.0
24.0
6.0
-
0.000
0.0
SPF150N
SPF
150.0
150.0
31.0
9.0
-
0.000
0.0
SPF200N
SPF
200.0
200.0
36.0
13.0
-
0.000
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SPJ - 真空吸盘
AIRBEST
23.08.2023
SPA - 薄唇边扁平吸盘
AIRBEST
09.05.2023
PJS - 吸盘接头
AIRBEST
23.03.2022
PSPE - 轻小型缓冲支杆
AIRBEST
27.12.2021
SU - 通用型扁平吸盘
AIRBEST
07.02.2023
SPC - 波纹吸盘
AIRBEST
03.03.2023
SZB_BS - 真空吸盘
AIRBEST
07.06.2022
SP3 - 真空吸盘
AIRBEST
28.06.2023
SPF - 真空吸盘+安装支杆
AIRBEST
11.05.2024
SOP - 圆形海绵吸盘
AIRBEST
07.10.2021
SH - 重载型扁平吸盘(带缓冲支杆)
AIRBEST
09.02.2023
pcf:内螺纹直通 - 内螺纹直通
AirTAC
21.07.2022
SNP - 长方形海绵吸盘
AIRBEST
08.09.2022
SBLP - 软包装袋专用多波折吸盘
AIRBEST
26.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表