피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tente
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tente
Furniture Castors - Institutional
Tente
Institutional
Powered by
CAD모델 선택
{tente/200/220.prj},{NB=5925XGI075L51-10 DOM20},{MANUTYPEDESC=5925XGI075L51-10 DOM20},{WD=75},{PHOLE=MIN},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{CHOLE=10},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{OFFSET=MIN},{SWI=174.0},{OVH=77.0},{LCAP=50},{LCAPSTATIC=100},{WEIGHT=0.15300},{CWI=53.0},{DD=20.0},{SWR=87.0},{PREVIEW=482309.png},{EAN=4031582342376},{SUPPLIERALTNO=4031582342376},{DESCSHORT=5925XGI075L51-10 DOM20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
WD
Wheel diameter
[mm]
WOT
Width of Tread
[mm]
SOP
Size of Plate
[mm]
PHC
Plate hole centres
[mm]
PHOLE
Plate hole
[mm]
CHOLE
Centre hole
[mm]
THSTEM
Threaded stem
[mm]
STEM
Metal stem with circlip
[mm]
OFFSET
Offset
[mm]
SWI
Swivel Interference
[mm]
OVH
Overall height
[mm]
LCAP
Load capacity
[kg]
LCAPSTATIC
Load capacity (static)
[kg]
TEMPERATURE
Temperature
[gradc]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CWI
Castor width
[mm]
DD
Dome-diameter
[mm]
SWR
Swivel Radius
[mm]
HOT
Hardness of tread
[Shore]
Tente 5925UOI065L51-10 DO...
5925UOI065L51-10 DOM23 AL...
4031582311198
Swivel castor with wheel ...
65
7
10
154.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.10100
46.0
23.0
77.0
D 75
Tente 5925UOI065L51 DOM27...
5925UOI065L51 DOM27 ALU
4031582335866
Swivel castor with wheel ...
65
7
10
154.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.10800
46.0
27.0
77.0
D 75
Tente 5925UOI065L51-10 DO...
5925UOI065L51-10 DOM27
4031582335828
Swivel castor with wheel ...
65
7
10
154.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
46.0
27.0
77.0
D 75
Tente 5525PJI050L51-8 chr...
5525PJI050L51-8 chrome
4031582335729
Swivel castor with wheel ...
50
10
8
124.0
56.0
40
80
- 10 / + 40
EN 12528
0.07100
54.0
62.0
A 87
Tente 5920UOI075L51-10 DO...
5920UOI075L51-10 DOM22
4031582310986
Swivel castor, housing ma...
75
10
10
120.0
76.0
80
160
- 10 / + 40
EN 12528
0.20000
64.0
22.0
60.0
D 75
Tente 5920UOI075L51-10 DO...
5920UOI075L51-10 DOM20
4031582310962
Swivel castor, housing ma...
75
8
10
124.0
77.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.12200
53.0
20.0
62.0
D 75
Tente 5920UJI065L51-10 DO...
5920UJI065L51-10 DOM23
4031582310733
Swivel castor, housing ma...
65
7
10
106.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.08900
42.0
23.0
53.0
A 87
Tente 5920UJI065L51-10 DO...
5920UJI065L51-10 DOM27
4031582335835
Swivel castor, housing ma...
65
7
10
106.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.10072
42.0
27.0
53.0
A 87
Tente 5925UOI075L51-10 DO...
5925UOI075L51-10 DOM22
4031582311266
Swivel castor with wheel ...
75
10
10
160.0
76.0
80
160
- 10 / + 40
EN 12528
0.25000
64.0
22.0
80.0
D 75
Tente AA20POI050L51-8
AA20POI050L51-8
4031582317510
Swivel castor, housing ma...
50
7
8
98.0
54.0
40
80
- 10 / + 40
EN 12528
0.06000
55.0
49.0
D 65
Tente 5525UAI075L51-11
5525UAI075L51-11
4031582310665
Swivel castor with wheel ...
75
10
11
212.0
88.0
100
200
- 10 / + 40
EN 12528
0.31000
65.0
45.0
106.0
A 87
Tente A520POI042L51-8
A520POI042L51-8
4031582317251
Swivel castor, housing ma...
42
6
8
78.0
49.0
20
40
- 10 / + 40
EN 12528
0.05000
37.0
39.0
D 65
Tente A520POI050L51-8
A520POI050L51-8
4031582317305
Swivel castor, housing ma...
50
7
8
96.0
56.0
40
80
- 10 / + 40
EN 12528
0.05200
54.0
48.0
D 65
Tente 5925UOI075L51-10 DO...
5925UOI075L51-10 DOM20
4031582311242
Swivel castor with wheel ...
75
8
10
174.0
77.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.12800
53.0
20.0
87.0
D 75
Tente 5920UAI075L51-10 DO...
5920UAI075L51-10 DOM22
4031582310825
Swivel castor, housing ma...
75
10
10
120.0
76.0
80
160
- 10 / + 40
EN 12528
0.17200
64.0
22.0
60.0
A 87
Tente 5925UJI065L51-10 DO...
5925UJI065L51-10 DOM23
4031582311082
Swivel castor with wheel ...
65
7
10
154.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.10700
42.0
23.0
77.0
A 87
Tente AA25POI050L51-8
AA25POI050L51-8
4031582317558
Swivel castor with wheel ...
50
7
8
126.0
54.0
40
80
- 10 / + 40
EN 12528
0.06200
55.0
63.0
D 65
Tente 5925UJI065L51-10 DO...
5925UJI065L51-10 DOM27
4031582335842
Swivel castor with wheel ...
65
7
10
154.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.11000
42.0
27.0
77.0
A 87
Tente 5520UOI075L51-11 RA...
5520UOI075L51-11 RAL9006
4031582310658
Swivel castor, housing ma...
75
10
11
146.0
88.0
100
200
- 10 / + 40
EN 12528
0.28000
65.0
45.0
73.0
D 75
Tente 5020PJH100L51-10 RA...
5020PJH100L51-10 RAL7035
4031582308419
Swivel castor, housing ma...
100
24
10
40
180.0
120.0
70
140
- 10 / + 40
EN 12528
0.20000
90.0
A 87
Tente AA25PJI050L51-8
AA25PJI050L51-8
4031582317541
Swivel castor with wheel ...
50
10
8
126.0
54.0
40
80
- 10 / + 40
EN 12528
0.07200
55.0
63.0
A 87
Tente 5925UAI075L51-10 DO...
5925UAI075L51-10 DOM22
4031582311167
Swivel castor with wheel ...
75
10
10
160.0
76.0
80
160
- 10 / + 40
EN 12528
0.20200
64.0
22.0
80.0
A 87
Tente 5920UJI075L51-10 DO...
5920UJI075L51-10 DOM20
4031582310801
Swivel castor, housing ma...
75
8
10
124.0
77.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.14100
53.0
20.0
62.0
A 87
Tente 5920UJI065L51-10 DO...
5920UJI065L51-10 DOM23 AL...
4031582310740
Swivel castor, housing ma...
65
7
10
106.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.08700
42.0
23.0
53.0
A 87
Tente 5920UJI065L51 DOM27...
5920UJI065L51 DOM27 ALU
4031582335873
Swivel castor, housing ma...
65
7
10
106.0
68.0
50
100
- 10 / + 40
EN 12528
0.09500
42.0
27.0
53.0
A 87
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Accessories - Institutional
Tente
30.01.2024
Steel Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
Design Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
Chair Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
Heavy Duty Castors - Heavy Duty
Tente
30.01.2024
Industrial Castors - Industrial
Tente
30.01.2024
Twin castors - Mounting thread M12 x 20
Rittal
01.10.2021
Stainless Steel Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
Noise Reduced Castors - Industrial
Tente
30.01.2024
Castors with Central Lock - Industrial
Tente
30.01.2024
Stainless Steel Castors - Industrial
Tente
30.01.2024
SRP/NL HEX
Tellurerota
03.03.2020
330LXZ-TP - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
Hospital Bed Castors - Medical
Tente
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성