ZF11 12 - 直线轴承-单衬型/双衬型·紧凑型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf11_12.prj},{NB=ZF11QN-d16},{SC=ZF11QN},{LX=Single-lined type · opposite flange type},{ZTCZ=GCr15},{ZTCZ2=SUJ2},{ZTYD=56HRC~},{ZTST=Electroless nickel plating},{GZCZ=GCr15},{BCJCZ=resin},{MFQCZ=Nitrile rubber},{WD=-15~80℃},{DD=16},{DDT=0/-0.009},{D=26},{DT=0/-0.021},{L=37},{LT=±0.3},{H=44},{V1=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{V2=4.1},{PCD=36},{W=34},{Z=24},{A=27},{PX=0.012},{FZ1=605},{FZ2=715},{JTRXLJ=0},{ZL=82},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZTCZ
外套材质(国标)
ⁿ/ₐ
ZTCZ2
外套材质(相当)
ⁿ/ₐ
ZTYD
外套硬度
ⁿ/ₐ
ZTST
外套表面处理
ⁿ/ₐ
GZCZ
滚珠材质
ⁿ/ₐ
BCJCZ
保持架材质
ⁿ/ₐ
MFQCZ
密封圈材质
ⁿ/ₐ
WD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
L
[mm]
LT
L公差
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
PX
偏心
[max]
FZ1
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
FZ2
基本额定负载Co(静)N
ⁿ/ₐ
JTRXLJ
静允许力矩
[N/m]
ZL
重量
[g]
ZF11YB-d6
ZF11YB-d6
ZF11YB
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.011
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
17
ZF11YB-d8
ZF11YB-d8
ZF11YB
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.013
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
25
ZF11YB-d10
ZF11YB-d10
ZF11YB
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.013
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
50
ZF11YB-d12
ZF11YB-d12
ZF11YB
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.016
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
60
ZF11YB-d16
ZF11YB-d16
ZF11YB
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.016
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
95
ZF11YN-d6
ZF11YN-d6
ZF11YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.015
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
17
ZF11YN-d8
ZF11YN-d8
ZF11YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.018
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
25
ZF11YN-d10
ZF11YN-d10
ZF11YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.018
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
50
ZF11YN-d12
ZF11YN-d12
ZF11YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.021
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
60
ZF11YN-d16
ZF11YN-d16
ZF11YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.021
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
95
ZF11FB-d6
ZF11FB-d6
ZF11FB
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.011
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
15
ZF11FB-d8
ZF11FB-d8
ZF11FB
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.013
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
20
ZF11FB-d10
ZF11FB-d10
ZF11FB
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.013
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
40
ZF11FB-d12
ZF11FB-d12
ZF11FB
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.016
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
51
ZF11FB-d16
ZF11FB-d16
ZF11FB
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.016
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
75
ZF11FN-d6
ZF11FN-d6
ZF11FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.015
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
15
ZF11FN-d8
ZF11FN-d8
ZF11FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.018
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
20
ZF11FN-d10
ZF11FN-d10
ZF11FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.018
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
40
ZF11FN-d12
ZF11FN-d12
ZF11FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.021
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
51
ZF11FN-d16
ZF11FN-d16
ZF11FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.021
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
75
ZF11QB-d6
ZF11QB-d6
ZF11QB
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.011
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
14
ZF11QB-d8
ZF11QB-d8
ZF11QB
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.013
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
25
ZF11QB-d10
ZF11QB-d10
ZF11QB
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.013
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
45
ZF11QB-d12
ZF11QB-d12
ZF11QB
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.016
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
54
ZF11QB-d16
ZF11QB-d16
ZF11QB
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.016
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
82
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表