피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZF11 12 - Linear bearing - single liner/double liner · compact
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf11_12.prj},{NB=ZF11QN-d16},{SC=ZF11QN},{LX=Single-lined type · opposite flange type},{ZTCZ=GCr15},{ZTCZ2=SUJ2},{ZTYD=56HRC~},{ZTST=Electroless nickel plating},{GZCZ=GCr15},{BCJCZ=resin},{MFQCZ=Nitrile rubber},{WD=-15~80℃},{DD=16},{DDT=0/-0.009},{D=26},{DT=0/-0.021},{L=37},{LT=±0.3},{H=44},{V1=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{V2=4.1},{PCD=36},{W=34},{Z=24},{A=27},{PX=0.012},{FZ1=605},{FZ2=715},{JTRXLJ=0},{ZL=82},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
ZTCZ
Shaft sleeve material (national standard)
ⁿ/ₐ
ZTCZ2
Shaft sleeve material (equivalent)
ⁿ/ₐ
ZTYD
Shaft sleeve hardness
ⁿ/ₐ
ZTST
Shaft sleeve surface treatment
ⁿ/ₐ
GZCZ
Ball material
ⁿ/ₐ
BCJCZ
Cage material
ⁿ/ₐ
MFQCZ
Seal ring material
ⁿ/ₐ
WD
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d Tolerance
[mm]
D
[mm]
DT
D Tolerance
[mm]
L
[mm]
LT
L Tolerance
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
PX
Eccentricity
[max]
FZ1
Basic rated load C (dynamic) N
ⁿ/ₐ
FZ2
Basic rated load Co (static) N
ⁿ/ₐ
JTRXLJ
Static allowable moment
[N/m]
ZL
weight
[g]
ZF11YB-d6
ZF11YB-d6
ZF11YB
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.011
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
17
ZF11YB-d8
ZF11YB-d8
ZF11YB
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.013
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
25
ZF11YB-d10
ZF11YB-d10
ZF11YB
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.013
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
50
ZF11YB-d12
ZF11YB-d12
ZF11YB
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.016
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
60
ZF11YB-d16
ZF11YB-d16
ZF11YB
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.016
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
95
ZF11YN-d6
ZF11YN-d6
ZF11YN
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.015
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
17
ZF11YN-d8
ZF11YN-d8
ZF11YN
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.018
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
25
ZF11YN-d10
ZF11YN-d10
ZF11YN
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.018
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
50
ZF11YN-d12
ZF11YN-d12
ZF11YN
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.021
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
60
ZF11YN-d16
ZF11YN-d16
ZF11YN
Single lining type · roun...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.021
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
95
ZF11FB-d6
ZF11FB-d6
ZF11FB
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.011
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
15
ZF11FB-d8
ZF11FB-d8
ZF11FB
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.013
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
20
ZF11FB-d10
ZF11FB-d10
ZF11FB
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.013
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
40
ZF11FB-d12
ZF11FB-d12
ZF11FB
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.016
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
51
ZF11FB-d16
ZF11FB-d16
ZF11FB
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.016
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
75
ZF11FN-d6
ZF11FN-d6
ZF11FN
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.015
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
15
ZF11FN-d8
ZF11FN-d8
ZF11FN
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.018
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
20
ZF11FN-d10
ZF11FN-d10
ZF11FN
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.018
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
40
ZF11FN-d12
ZF11FN-d12
ZF11FN
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.021
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
51
ZF11FN-d16
ZF11FN-d16
ZF11FN
Single lining type · meth...
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.021
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
75
ZF11QB-d6
ZF11QB-d6
ZF11QB
Single-lined type · oppos...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.011
19
±0.3
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
14
ZF11QB-d8
ZF11QB-d8
ZF11QB
Single-lined type · oppos...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.013
24
±0.3
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
25
ZF11QB-d10
ZF11QB-d10
ZF11QB
Single-lined type · oppos...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.013
29
±0.3
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
45
ZF11QB-d12
ZF11QB-d12
ZF11QB
Single-lined type · oppos...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.016
30
±0.3
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
54
ZF11QB-d16
ZF11QB-d16
ZF11QB
Single-lined type · oppos...
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
resin
Nitrile rubber
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.016
37
±0.3
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
82
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성