피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BHC - 高温轴承--耐高温350℃
A&T-3D Gallery
zonghe
zhoucheng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bhc.prj},{NB=BHC-6010ZZ},{CODE=BHC},{JD=GB/T307.1 6级},{YX=C4},{MAT=高温合成钢},{ZCXH=6010ZZ},{XD=50},{D=80},{B=16},{R1=1.0},{CR=16.35},{COR=12.45},{CRR=24.53},{CORR=18.68},{ZS1=1200},{ZS2=150},{ZS3=2000},{DB=55.0},{DA=75.0},{R=1.0},{ZL=0.261},{PDF=bhc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
轴承精度
ⁿ/ₐ
YX
轴承游隙
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1
[mm]
CR
Cr标准型/电机动载荷
[KN]
COR
cor标准型/电机静载荷
[KN]
CRR
Cr满球型动载荷
[KN]
CORR
Cor满球型静载荷
[KN]
ZS1
标准型转速
[rpm]
ZS2
满球型转速
[rpm]
ZS3
电机专用型转速
[rpm]
DB
db min
ⁿ/ₐ
DA
da max
ⁿ/ₐ
R
r max
ⁿ/ₐ
ZL
参考重量
[g]
BHC-6000ZZ
BHC-6000ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6000ZZ
10
26
8
0.3
3.41
1.48
5.12
2.22
1200
150
2000
12.0
24.0
0.3
0.019
BHC-6200ZZ
BHC-6200ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6200ZZ
10
30
9
0.6
3.83
1.79
5.74
2.69
1200
150
2000
14.0
26.0
0.6
0.032
BHC-6300ZZ
BHC-6300ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6300ZZ
10
35
11
0.0
6.08
2.59
9.11
3.88
1200
150
2000
14.0
28.0
0.6
0.053
BHC-6001ZZ
BHC-6001ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6001ZZ
12
28
8
0.3
3.83
1.78
5.74
2.67
1200
150
2000
14.0
32.0
0.3
0.022
BHC-6201ZZ
BHC-6201ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6201ZZ
12
32
10
0.6
5.10
2.29
7.65
3.43
1200
150
2000
16.0
30.0
0.6
0.037
BHC-6301ZZ
BHC-6301ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6301ZZ
12
37
12
1.0
7.28
3.15
10.91
4.73
1200
150
2000
17.0
31.0
1.0
0.060
BHC-6002ZZ
BHC-6002ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6002ZZ
15
32
9
0.3
4.20
2.12
6.30
3.18
1200
150
2000
17.0
37.0
0.3
0.030
BHC-6202ZZ
BHC-6202ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6202ZZ
15
35
11
0.6
5.74
2.81
8.61
4.22
1200
150
2000
19.0
33.0
0.6
0.045
BHC-6302ZZ
BHC-6302ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6302ZZ
15
42
13
1.0
8.55
4.09
12.83
6.13
1200
150
2000
20.0
36.0
1.0
0.082
BHC-6003ZZ
BHC-6003ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6003ZZ
17
35
10
0.3
4.50
2.44
6.75
3.66
1200
150
2000
19.0
42.0
0.3
0.0399
BHC-6203ZZ
BHC-6203ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6203ZZ
17
40
12
0.6
7.16
3.60
10.74
5.40
1200
150
2000
21.0
38.0
0.6
0.065
BHC-6303ZZ
BHC-6303ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6303ZZ
17
47
14
1.0
10.20
4.99
15.30
7.48
1200
150
2000
22.0
42.0
1.0
0.115
BHC-6004ZZ
BHC-6004ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6004ZZ
20
42
12
0.6
7.05
3.75
10.58
5.63
1200
150
2000
24.0
45.5
0.6
0.069
BHC-6204ZZ
BHC-6204ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6204ZZ
20
47
14
1.0
9.60
4.95
14.40
7.43
1200
150
2000
25.0
43.0
1.0
0.106
BHC-6304ZZ
BHC-6304ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6304ZZ
20
52
15
1.1
11.93
5.93
17.89
8.89
1200
150
2000
26.5
47.0
1.0
0.144
BHC-6005ZZ
BHC-6005ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6005ZZ
25
47
12
0.6
7.58
4.39
11.36
6.58
1200
150
2000
29.0
55.5
0.6
0.080
BHC-6205ZZ
BHC-6205ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6205ZZ
25
52
15
1.0
10.50
5.89
15.75
8.83
1200
150
2000
30.0
50.0
1.0
0.128
BHC-6305ZZ
BHC-6305ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6305ZZ
25
62
17
1.1
15.45
8.40
23.18
12.60
1200
150
2000
31.5
57.0
1.0
0.232
BHC-6006ZZ
BHC-6006ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6006ZZ
30
55
13
1.0
9.9
6.23
14.85
9.34
1200
150
2000
35.0
65.5
1.0
0.116
BHC-6206ZZ
BHC-6206ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6206ZZ
30
62
16
1.0
14.63
8.48
21.94
12.71
1200
150
2000
35.0
57.0
1.0
0.1999
BHC-6306ZZ
BHC-6306ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6306ZZ
30
72
19
1.1
20.03
11.25
30.04
16.88
1200
150
2000
36.5
65.5
1.0
0.346
BHC-6007ZZ
BHC-6007ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6007ZZ
35
62
14
1.0
12.00
7.73
18.00
11.59
1200
150
2000
40.0
57.0
1.0
0.155
BHC-6207ZZ
BHC-6207ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6207ZZ
35
72
17
1.1
19.28
11.48
28.91
17.21
1200
150
2000
41.5
65.5
1.0
0.288
BHC-6307ZZ
BHC-6307ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6307ZZ
35
80
21
1.5
25.13
14.40
37.69
21.60
1200
150
2000
43.0
72.0
1.5
0.457
BHC-6008ZZ
BHC-6008ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6008ZZ
40
68
15
1.0
12.60
8.63
18.90
12.94
1200
150
2000
45.0
63.0
1.0
0.192
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAB6700ZZ,BAB6800ZZ,BAB6900ZZ,BAB6000ZZ,BAB6200ZZ,BAB6300ZZ - Deep groove b...
SRD-FA
04.04.2023
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
SUS-BAY11 - High temperature grease deep groove ball bearing/Double sided w...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BBD11_21 - Ceramic Bearing,Without Dust Cover Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
B6_ _ _ZZC3 - Deep Groove Ball Bearings -Double Shielded with C3 Clearance-
Misumi
29.05.2023
TBF31 - Lifting Eye Nuts
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
C-B6000ZZ, C-B6200ZZ, C-B6300ZZ, C-B6001ZZ, C-B6201ZZ, C-B6301ZZ, C-B6002ZZ...
Misumi
29.05.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
11.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - Deep Groove Ball Bearings - Double Shield Type
Misumi
03.06.2021
WZ 1080 Ball bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 625
D-M-E
27.06.2024
BBR7000_7010SU-J - Angular Contact Ball Bearing ¡¤ Universal Matching Type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
60 / 62 / 63 type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BAHH695ZZC3,BAHH605ZZC3,BAHH625ZZC3 - Deep groove ball bearings - Double co...
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성